Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polykarbonát Pouzdra izolační Šrouby

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Šrouby s hřibovitou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polykarbonát (PC), polyamid (PA)
  • Barva: čirá, přírodní, černá, bílá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s plochou horní částí hlavy pro kompletní zašroubování do zapuštěného otvoru. Ideální k celé řadě aplikací.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)