Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Mechanické komponenty Podložky s odvětráním Šrouby

 (26 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

šrouby s těsnicím kroužkem a válcovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Šrouby s těsnicím kroužkem se používají do hladkých i závitových otvorů například u skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.

Tento sortiment těsnicích šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem a o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu s vnitřním šestihranem a plochu protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1.4305 nebo AISI 316, 1.440
  • Pevnost v tahu: 550 N/mm² nebo 480 N/mm²

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)
  • z/ze 2