Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid Počitadlo s pětimístným displejem Šrouby

 (17 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Šrouby knihařské a bindry

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Dodáváno jako sada, která obsahuje šroub i matici. Vyrobeno z vysokohustotního polyethylenu (HDPE).

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby knihařské a bindry – plastové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Toto je pouze matice, tedy část s vnitřním závitem. Šrouby je nutno objednat samostatně.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby křídlové – plastové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s rýhovanou hlavou mají křídlový úchop s nylonovou hlavou pro utahování a povolování bez použití nástrojů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s hřibovitou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s hřibovitou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně montáže strojů, zpracování dřeva a stavebnictví. Jejich hřibová hlava je zaoblená, má širokou nosnou plochu a nízký profil. Lze je použít tam, kde je vyžadován nízký profil, protože tvar hlavy ve srovnání s jinými typy šroubů má menší profil. Má také velkou nosnou plochu pro rovnoměrné rozložení zatížení.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polykarbonát (PC), polyamid (PA)
  • Barva: čirá, přírodní, černá, bílá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s kulatou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby s kulatou hlavu poskytují skvělé upevnění pro různá použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s podložkou a drážkou Torx

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou s podložkou a drážkou Torx jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. Montáž pomocí nářadí.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s oválnou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže nábytku a výroby strojů. Jejich oválná hlava představuje větší nosnou plochu než u jiných typů šroubů, což může zvýšit spolehlivost spoje a zabránit poškození upevňovaného povrchu.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější, takže jsou ideální z pohledu odolnosti proti korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: nylon
  • Barva: přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Válcový typ hlavy se zaoblenou vnější hranou

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou – plastové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rýhovaná hlava pro snadný úchop Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s válcovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s válcovou zaoblenou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Válcový typ hlavy se zaoblenou vnější hranou

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s čočkovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Podobné šroubům s vypouklou nebo půlkulatou hlavou, ale s konvexním tvarem hlavy.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s šestihrannou hlavou – plastové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s plochou horní částí hlavy pro kompletní zašroubování do zapuštěného otvoru. Ideální k celé řadě aplikací.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby se čtvercovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby se čtvercovou hlavou lze použít tam, kde se kvůli tvaru nebo prostorovému omezení nehodí šrouby s kulatou hlavou

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby stavěcí – s drážkou – plastové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Stavěcí šrouby se používají k zajištění předmětů působením tlaku nebo tření s jiným předmětem nebo o něj, jako například upevnění řemenice nebo ozubeného kola k hřídeli.

Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a je dostupný v široké škále velikostí závitů, délek závitů a rozměrů drážek. Stavěcí šrouby jsou ideální tam, kde by hlava šroubu měla při aplikaci pyšně sedět na opracovaném kusu.

  • Odolávají korozi a většině chemikálií
  • Viz norma DIN 551, pouze pro orientační účely
  • Vyhovuje rozměrovým tolerancím podle NFE 25-125, DIN 912
  • Třída hořlavosti: UL94 V-2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)