Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(1 Počet produktových řad)
This range of Shoulder Screws feature an ultra low head with a hexagonal socket drive. The head height dimensions of these very low profile screws is approximately 1/3 that of normal shoulder screws. Hexagonal drives are ideal for precision assembly and are ideally used where less surface area is available.
They are made from austenitic Stainless Steel that provides good resistance to corrosion and machinability. The material is a popular choice for construction and automotive applications. These screws are suitable for pharmaceutical and other applications.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku