Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Hlava protáhlá Plomby na principu visacího zámku Šrouby

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Captive Thumb Screws - Long Head

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

This range of Captive Thumb Screws features a long head. They are an ideal fitting solution for panels with non-threaded holes. They are used to comply with the Machinery Detective 2006/42/EC.

They are commonly used with Threaded Captive Washers (sold separately).

The screws are made from austenitic Stainless Steel that provides good resistance to corrosion and machinability, and you can find some of them with a blackened finish and others without.. The material is a popular choice for construction and automotive applications.

Please Note: These screws have a smaller shank diameter and should not be tightened to the recommended torque for an equivalent screw of the displayed thread size.

  • Material: Stainless Steel
  • AISI 303, 1.4305
  • Tensile Strength: 550 N/mm²
  • Proof Stress Minimum: 190 N/mm2

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)