Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Hlava nízkoprofilová s drážkou pístky pružinové Šrouby

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Šrouby lícované – rukou utahovatelné s nízkoprofilovou hlavou s drážkou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment lícovaných šroubů utahovatelných rukou je charakteristický nízkoprofilovou hlavou a plochou drážkou. Ploché drážky jsou vhodné pro standardní čepel šroubováku a ke šroubování vyžadují méně přítlaku než ty zapuštěné. Pro zabránění skluzu je nutné používat vhodně upevněnou čepel.

Tyto šoruby jsou ideálním spojovacím řešením pro panely s hladkými otvory bez závitu. Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES. Běžně se používají s upínacími podložkami se závitem (prodávají se odděleně).

Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenistické nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou obrobitelnost a odolnost vůči korozi. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto šrouby mají zmenšený průměr dříku a neměly by být utahovány momentem doporučeným pro ekvivalentní šroub se zobrazenou velikostí závitu.


  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1.4305
  • Pevnost v tahu 550 N/mm²
  • Odolnost vůči namáhání min.: 190 N/mm²

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)