Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

na bázi kaučuku pásky samolepicí - fóliové Šrouby

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Pásky samolepicí - fóliové – DK Film s lepidlem na bázi kaučuku – v roli

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Páska DK Film – silné permanentní lepidlo na bázi kaučuku, výrazně nižší tloušťka než u pěnových pásek. Lepidla na bázi kaučuku mají dobrou počáteční přilnavost a jsou ideální pro mnoho různých povrchů. Dostupné ve dvou tloušťkách lepicí pásky: použijte 3mm pásku pro méně náročné a levnější projekty. Použijte 4,5 mm pásku na projekty vyžadující vyšší pevnost ve střihu: výlisky, jmenovky, obaly, cedule, reklamní a grafické materiály, pořadače a krabice z vlnité lepenky, plastové upevňovací prvky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pásky samolepicí - fóliové – DK Film s lepidlem na bázi kaučuku – výseky

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

DK folie je vysoce přilnavá oboustranná lepicí páska s lepidlem na bázi kaučuku. Lepidla na bázi kaučuku mají dobrou počáteční přilnavost a jsou ideální pro mnoho různých povrchů včetně podkladů s nízkou povrchovou energií. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku po obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Použití: jmenovky, obaly, cedule, reklamní a grafické materiály, pořadače a krabice z vlnité lepenky, plastové upevňovací prvky apod.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)