Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Hlava s rovnou drážkou pásky magnetické Šrouby

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Shoulder Screws - Slot Head

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These Shoulder Screws, often known as shoulder bolts, are a kind of fastener having a cylindrical head and a threaded shank. They feature a shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance. Shoulder screws are commonly used to connect two components, with the shoulder acting as a bearing surface.

Shoulder Screws are appropriate for applications requiring a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion.

This range of Shoulder Screws features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver. They are magnetic and have excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws. These screws are suitable for electronics, machinery, automotive and construction applications.

  • Shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance.
  • It features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver.
  • Magnetic and excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws.
Material: Stainless Steel

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby stavěcí – s drážkou – plastové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Stavěcí šrouby se používají k zajištění předmětů působením tlaku nebo tření s jiným předmětem nebo o něj, jako například upevnění řemenice nebo ozubeného kola k hřídeli.

Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a je dostupný v široké škále velikostí závitů, délek závitů a rozměrů drážek. Stavěcí šrouby jsou ideální tam, kde by hlava šroubu měla při aplikaci pyšně sedět na opracovaném kusu.

  • Odolávají korozi a většině chemikálií
  • Viz norma DIN 551, pouze pro orientační účely
  • Vyhovuje rozměrovým tolerancím podle NFE 25-125, DIN 912
  • Třída hořlavosti: UL94 V-2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)