Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(2 Počet produktových řad)
Samolepicí dorazy slouží jako tlumicí a ochranný prvek pro řadu povrchů a v mnoha aplikacích.
Tato řada obsahuje černé samolepicí disky s pěnou z jedné strany, která má protiskluzové vlastnosti. Tyto univerzální disky jsou k dispozici v balení buď na platech po čtyřech ks, nebo v roli. Jsou navrženy tak, aby držely na mnoha různých materiálech včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.
Součástí sortimentu jsou také protiskluzové podložky, které jsou vyrobeny z pěnové pásky zPE, s krycí vrstvou ze silikonem potaženého papíru. Ty jsou vhodné pro aplikace s teplotami od -29C do 66C.
Tyto šrouby jsou z estetických důvodů a pro úsporu místa navrženy s nízkým profilem hlavy. Díky nízkému profilu hlavy jsou ideální volbou pro aplikace s malou světlostí. Lze je použít ke spojování u strojů nebo zařízení bez nutnosti použití matice, což z nich činí praktické upevňovací řešení.
Jsou lehké, ale pevné a odolné. Odolávají chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Používají se pro nábytkářství, elektrotechnice a ve stavebnictví. Tato řada zahrnuje varianty s nízkoprofilovou hlavou a speciální nízkoprofilovou hlavou.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku