Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

PEEK návleky textilní Šrouby

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

šrouby s nízkoprofilovou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby jsou z estetických důvodů a pro úsporu místa navrženy s nízkým profilem hlavy. Díky nízkému profilu hlavy jsou ideální volbou pro aplikace s malou světlostí. Lze je použít ke spojování u strojů nebo zařízení bez nutnosti použití matice, což z nich činí praktické upevňovací řešení.

Jsou lehké, ale pevné a odolné. Odolávají chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Používají se pro nábytkářství, elektrotechnice a ve stavebnictví. Tato řada zahrnuje varianty s nízkoprofilovou hlavou a speciální nízkoprofilovou hlavou.

  • Materiál: Reny, PEEK, PPS
  • Barva: černá, světle hnědá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)