Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

hlava zápustná návleky textilní Šrouby

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Pořídit šrouby duté se zapuštěnou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 304, 1.4301
  • Pevnostní třída: 70

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

šrouby lícované – se zapuštěnou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Neztratitelné šrouby s tenkým dříkem jsou spojovací prvky pro zajištěné spoje, které jsou navrženy tak, aby zůstaly připevněny k součásti, do které jsou instalovány, i když jsou zcela uvolněny, a nabízejí tak pohodlnou obsluhu, bezpečnost a snadné použití v různých oblastech. Jsou oblíbenou volbou tam, kde je třeba šrouby často uvolňovat nebo kde je třeba dbát na bezpečnost, protože tyto šrouby zůstanou pevně na místě a ze sestavy se neuvolní. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, skříních, panelech a lékařských přístrojích.

Tato řada neztratitelných šroubů s tenkým dříkem je opatřena zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a uplatnění najde tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor. V souladu se směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních – obecně ISO 1207, která vyžaduje, aby spojovací prvky zůstaly po vyšroubování spojeny s pevnými kryty nebo panely.

Šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která je odolná vůči korozi a je mírně magnetická.

Mějte na paměti, že jelikož tyto šrouby mají menší průměr dříku, neutahujte je doporučeným utahovacím momentem pro totožný šroub se stejnou velikostí závitu.

  • Materiál: nerezavějící ocel
  • AISI 303, 1.4305
  • Pevnost v tahu: 550 N/mm²
  • Odolnost vůči namáhání min.: 190 N/mm²

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)