Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(63 Počet produktových řad)
Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).
Produktová řada: SR1992
Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu
Produktová řada: SR1967
Šrouby s plochou horní částí hlavy pro kompletní zašroubování do zapuštěného otvoru. Ideální k celé řadě aplikací.
Produktová řada: SR1923
Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem jsou vyrobené z materiálu PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.
Provedení se zápustnou hlavou umožňuje zapuštění do povrchu. Poskytuje čistný, nízkoprofilový povrch, který je vhodný pro přesné montáže.
Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0086, SR2011
Ocelové šrouby jsou vyrobeny z tepelně zpracované legované oceli. Šrouby z nerezavějící oceli nejsou tepelně zpracovány.
Stavěcí šrouby se používají k zajištění předmětů působením tlaku nebo tření s jiným předmětem nebo o něj, jako například upevnění řemenice nebo ozubeného kola k hřídeli.
Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a je dostupný v široké škále velikostí závitů, délek závitů a rozměrů drážek. Stavěcí šrouby jsou ideální tam, kde by hlava šroubu měla při aplikaci pyšně sedět na opracovaném kusu.
Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem jsou vyrobeny z PEEK a jedná se o vysoce kvalitní spojovací prvky.Navrženo pro bezpečné uchycení součástí na místě tlakem prostřednictvím závitu.
PEEK (Polyether ether keton) nabízí výjimečnou pevnost, tepelnou odolnost (až do 260 C) a chemickou odolnost. To je ideální do náročných podmínek. Má také nízké vlastnosti odplynění a odolnost proti opotřebení i v náročných podmínkách.
Šrouby stavěcí z PEEK se často používají v několika odvětvích včetně lékařských přístrojů a výroby polovodičů. Jsou užitečné pro lékařské vybavení, které podléhá sterilizačním operacím, protože jsou odolné vůči chemikáliím a záření. V odvětví polovodičů spolehlivě pracují ve vysokoteplotních a korozivních prostředích, což je činí ideálními pro přesné zařízení, jako jsou systémy pro manipulaci s wafery a vakuové komory. Materiál: PEEK Barva: béžová Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-0Produktová řada: SRP0507
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem lze utáhnout či povolit inbusovým klíčem.
Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tento sortiment dutých šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru a přesné osazení umožňuje přesnou montáž. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má šestihrannou hlavu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Tyto šrouby jsou z estetických důvodů a pro úsporu místa navrženy s nízkým profilem hlavy. Díky nízkému profilu hlavy jsou ideální volbou pro aplikace s malou světlostí. Lze je použít ke spojování u strojů nebo zařízení bez nutnosti použití matice, což z nich činí praktické upevňovací řešení.
Jsou lehké, ale pevné a odolné. Odolávají chemikáliím a teplotám do 200 ºC. Používají se pro nábytkářství, elektrotechnice a ve stavebnictví. Tato řada zahrnuje varianty s nízkoprofilovou hlavou a speciální nízkoprofilovou hlavou.
Neztratitelné šrouby s tenkým dříkem jsou spojovací prvky pro zajištěné spoje, které jsou navrženy tak, aby zůstaly připevněny k součásti, do které jsou instalovány, i když jsou zcela uvolněny, a nabízejí tak pohodlnou obsluhu, bezpečnost a snadné použití v různých oblastech. Jsou oblíbenou volbou tam, kde je třeba šrouby často uvolňovat nebo kde je třeba dbát na bezpečnost, protože tyto šrouby zůstanou pevně na místě a ze sestavy se neuvolní. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, skříních, panelech a lékařských přístrojích.
Tato řada šroubů s tenkým dříkem je opatřena zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a uplatnění najde tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor. V souladu se směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních – obecně ISO 1207, která vyžaduje, aby spojovací prvky zůstaly po vyšroubování spojeny s pevnými kryty nebo panely.
Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která je odolná vůči korozi a mírně magnetická. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, rozvodných skříních, ovládacích panelech a zdravotnických zařízeních.
Mějte na paměti, že jelikož tyto šrouby mají menší průměr dříku, neutahujte je doporučeným utahovacím momentem pro totožný šroub se stejnou velikostí závitu.
Tato řada těsnících šroubů má klenutou hlavu se šestihrannou drážkou. Vnitřní šestihran je ideální pro přesnou montáž a používá se tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která nabízí dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.
Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.
Těsnicí šrouby se používají do hladkých i závitových otvorů např. pro rozvodné skříně nebo se používají v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti, a ani s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů, navíc může dojít k poškození kroužku.