Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Spojovací hlava Držáky wobblerů Šrouby

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Machine Screws - Binder

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Binder Machine Screws feature a slotted head that allows them to be tightened or loosened using a flathead screwdriver. The head is thicker than the pan, with a deeper slot and a bevelled outside edge.

Ideal for applications that demand minimal weight and strong chemical and electrical resistance. They are universal fasteners that meet DIN 85 or ISO 1580 specifications. Used for binding material swatches, big manuals, and electrical applications.

  • Material: Mild Steel, Stainless Steel, Nylon
  • Colour: Chrome, Natural

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)