Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(2 Počet produktových řad)
Bronzové matice s přírubou jsou důležitou součástí sestav obsahujících vodicí šrouby a běžně se používají u systémů s lineárním pohybem. Jsou určeny pro ruční nebo motorizované použití při nízkootáčkových rychlostech při zatížení a mají hladký povrch, který snižuje opotřebení vodicích šroubů.
Jsou mimořádně odolné a samomazné. Bronz jako materiál zajišťuje spolehlivý výkon, takže jsou nejčastější volbou pro sestavy s vodicími šrouby.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků.
Bronzové matice s přírubou jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se obvykle používají v nábytkářském a truhlářském průmyslu. Používají se k vytvoření bezpečného spoje při sestavování a spojování nábytku. Vyznačují se křížovým typem drážky.
Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se vkládají do předvrtaného otvoru, který se nachází v jednom z nábytkových panelů, například v dřevěné desce. Poté se kladivem zatlučou na místo. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku