Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel matice šestihranné Šrouby vodicí a kuličkové

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

šestihranné ocelové matice.

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šestihranné ocelové matice poskytují pevný úchop a rovněž zabraňují uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu. Snadno se utahují a uvolňují pomocí běžného klíče nebo kleští. Šestihranné ocelové matice poskytují pevný úchop a rovněž zabraňují uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu. Snadno se utahují a uvolňují pomocí běžného klíče nebo kleští. Používají se s vodicími šrouby z oceli nebo nerezavějící oceli u nízkootáčkových rychlostí, ručního ovládání, upínání nebo uzamykání a pohlcení mrtvé váhy.

S ohledem na materiál se používají tam, kde je potřeba vysoká pevnost a odolnost, ale vyžadují promazání, aby se matice na šroubu nezadrhla.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Šestihranné ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.

Upozornění: Povrchy, kde dochází ke kontaktu dvou ocelových ploch, nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb.

  • Materiál: ocel (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 a DIN 103

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)