Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel nerezavějící zámky nábytkové Šrouby s okem

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Matice s okem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto zvedací matice s okem nabízejí spolehlivé a praktické řešení pro zvedání a zdvihání různých těžkých nákladů. Je nutné, aby při používání byly v pevném kontaktu s plochou protikusu.

Tvoří je pevný válcový dřík se závitem na jednom konci pro uchycení a neuzavřené oko na druhém. Oko slouží jako bezpečný spojovací bod pro háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení. Provedení s vnitřním závitem nabízí pevný a spolehlivý spoj umožňující bezpečné a rychlé zvedání. Jsou určeny pro opakované zvedání, ale nejsou vhodné pro zvedací úhly nad 45 nebo s otáčející se zátěž.

Odolávají teplotám od -20 C do +200 C. Lze je používat i při vyšších teplotách, ale nosnost se tím sníží o 10 až 25 %. Často se používají na háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení na stavbách, v průmyslovém prostředí a v automobilovém průmyslu.

  • Je nutné, aby byly v pevném kontaktu s plochou protikusu.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +200 C.
  • Používají se na háky a řetězy, na stavbách a v automobilovém průmyslu.
  • Tvoří je pevný válcový dřík se závitem na jednom konci pro uchycení a neuzavřené oko na druhém.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303, ocel pozinkovanáBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby s okem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto zvedací šrouby s okem a vnějším závitem nabízejí spolehlivé a praktické řešení pro zvedání a zdvihání různých těžkých nákladů. Při používání je nutné, aby byly v pevném kontaktu s plochou protikusu.

Tvoří je dřík se závitem a oko v horní části. Dřík se závitem usnadňuje montáž do předvrtaných otvorů nebo zátek se závitem a oko poskytuje spolehlivý kontaktní bod pro háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení. Provedení s vnějším závitem nabízí pevný a spolehlivý spoj umožňující bezpečné a rychlé zvedání. Jsou určeny pro opakované zvedání, ale nejsou vhodné pro zvedací úhly nad 45 nebo s otáčející se zátěž.

Odolávají teplotám od -20 C do +200 C. Lze je používat i při vyšších teplotách, ale nosnost se tím sníží o 10 až 25 %. Často se používají na háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení na stavbách, v průmyslovém prostředí a v automobilovém průmyslu.

  • Je nutné, aby byly v pevném kontaktu s plochou protikusu.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +200 C.
  • Používají se na háky a řetězy, na stavbách a v automobilovém průmyslu.
  • Tvoří je dřík se závitem a oko v horní části.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303, ocel pozinkovanáBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)