Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Naše řada krytek s čelním těsnicím kroužkem je určena k ochraně čelně těsnicích spojů s O-kroužkem, které se používají v hydraulických spojích.
Konstrukce těchto krytek se vyznačuje delší celkovou délkou pro dodatečnou ochranu před vnikáním nečistot a dalších kontaminantů. Obsahují také lisovaný pojistný kroužek na spodní straně, který se snadno zacvakne pod spojku, aby ji bezpečně udržoval na svém místě během přepravy a zpracování.
Naše řada zahrnuje různé velikosti, aby vyhovovaly potřebám Vaší aplikace. Hodí se pro závity UNF a JIC.
Naše hladké krytky na trubky jsou dostupné v různých rozměrech a vyrobeny z modrého nízkohustotního polyethylenu. Jsou ideální na ochranu závitových i hladkých trubek a tyčí. K dispozici jsou ve standardním, krátká a dlouhá víčka. Krátké verze jsou pro běžné uzavření a dlouhé verze mají extra hloubku a okraj s žebry, který zajišťuje těsné uchycení. Konstrukce těchto delších uzávěrů pomáhá předcházet náhodnému posunutí.
Krytky na konce trubek bez závitu jsou dostupné v celé řadě rozměrů. Ideální na ochranu závitových i hladkých sloupků, tyčí a profilů. Různé výšky krytek. Některá provedení mají vnitřní žebrování a nebo zúžený okraj, obě tyto možnosti brání nechtěnému stržení krytky.
Naše řada šestihranných krytek má pevnou konstrukci, která umožňuje jejich snadné nasazení i odstranění. Jsou dostupné ve všech běžných velikostech hydraulických spojek.
Tyto krytky mají šestihranný tvar, díky němuž jsou ideální pro ochranu šestihranných spojů a sestav. Tato univerzálnost krytek však znamená, že jsou vhodné i pro ochranu kulatých součástí. To z nich dělá flexibilní a ekonomickou volbu pro řadu projektů.
Rychle uvolnitelné krytky používané v hydraulických aplikacích. Zásuvka je vhodná k ochraně rychlospojek ISO 7241-1 řady A a B.
Tato krytka je navržena tak, aby zůstala nasazena na hadici. Nabízí vynikající ochranu proti vnikání nečistot a vlhkosti a odolnost proti korozi.
Tyto žebrované krytky na potrubí jsou vyráběny bez závitu a jsou dostupné v červeném nebo žlutém provedení. Jsou ideální pro ochranu závitových i hladkých trubek nebo tyčí. K dispozici jsou standardní, krátká a dlouhá provedení. Krátké verze jsou pro běžné uzavření a dlouhé verze mají extra hloubku a okraj s žebry, který zajišťuje těsné uchycení. Konstrukce těchto delších uzávěrů pomáhá předcházet náhodnému vypadnutí.
Rychloupínací návleky eliminují znečištění hydraulického vedení během výměny hadic. Jsou odolné vůči teplu, ozónu a oděru a usnadňují montáž a demontáž hadicových svazků.
Ochranné textilní návleky schválené pro těžařský průmysl jsou vyrobeny z hustě tkaného materiálu, ale nedělají bubliny a optimálně chrání hadice proti ultrafialovému záření a oděru. Tyto návleky s vysokým stupněm odolnosti proti protržení a dobrým omezováním úniků provozních kapalin účinně omezují soustředěný proud z bodových úniků. Schválení a certifikace: Schváleno MSHA #MSHA IC0234/0; odpovídá FED0STD0191 zkušební metody 5309 pro odolnost vůči oděru; odpovídá ASTM D6770 pro odolnost textilních tkanin vůči oděru.
V sortimentu na ochranu hadic a kabelů najdete standardní i prémiové provedení ohnivzdorných návleků, které nabízejí vysoce kvalitní pružné ochranné krytí pro kabely, hydraulická vedení a pryžové hadice. Ohnivzdorné návleky zajišťují ochranu proti vysokým teplotám, sálavému teplu, přímým plamenům a zásahu tekutým kovem. Vnitřní návlek má dobré izolační vlastnosti a provozní teplotu 700C. Červený silikonový kryt standardního návleku je samozhášecí a vysoce pružný, takže ho lze snadno nasadit i na zahnuté nebo nepravidelné tvary. Návlek Premium má vnější povlak ze silného vytlačovaného silikonu, který zajišťuje stálý tvar a umožňuje snadné nasazení na rovné hadice, trubky a kabely.
Pro použití v hydraulických a pneumatických aplikacích je k dispozici široký sortiment O-kroužků a jejich sad v imperiálních i metrických rozměrech.
Pro použití v hydraulických a pneumatických aplikacích je k dispozici široký sortiment O-kroužků a jejich sad v metrických i evropských metrických rozměrech.
Pro použití v hydraulických a pneumatických aplikacích je k dispozici široký sortiment O-kroužků a jejich sad v imperiálních i metrických rozměrech.
Těsnění a sady pro výrobu O-kroužků eliminují nutnost udržovat rozsáhlou zásobu O-kroužků. Z těsnicího profilu lze uříznout potřebnou délku a přímo na místě rychle vyrobit O-kroužek libovolné velikosti.
Krytky s průzorem na indikaci hladiny kapaliny, tzv. olejoznaky, odolávají rozpouštědlům, olejům, mazivům a dalším chemickým látkám. Průzorová okénka umožňují sledovat hladinu kapaliny při různých aplikacích a odolávají olejům a rozpouštědlům.
Produktová řada upínacích pásů používá pásky se suchým zipem, které umožňují spolehlivé zajištění hadic a zároveň se dokážou vyrovnat se zvětšováním či zmenšováním průměru podle tlaku v hadicích. Verze pro vysokou zátěž je vyztužena balistickým polyamidem Cordura a je ultrazvukově navařena na suchý zip. Všechny kovové části upínacího pásu jsou z poniklované oceli.
Zatlačovací spojky ve tvaru T jsou rychle použitelným řešením pro vzájemné spojení několika hadic. Vyrábí se z přírodního vysokohustotního polyethylenu (HDPE).
Zatlačovací spojky ve tvaru Y jsou ideální pro spojení plastových i pryžových hadic.
Spojky hadicové – žebrované - ve tvaru T
V sortimentu šnekových hadicových spon najdete dvě provedení. Páska se šířkou 9 mm má maximální doporučený utahovací moment 3,0 Nm a páska se šířkou 12 mm má doporučený utahovací moment 5,0 Nm. Jde o masivní pásky, které nabízejí lepší ochranu hadic než varianty s perforací. Skládají se z bodově navařovaného pouzdra a šestihranné hlavy C7, která umožňuje sponu nasazovat i snímat pomocí běžných nástrojů. Verze AISI 304/W4 nepoužívá pásky s perforací, ale s prolisy, a okraje pásky jsou zahnuty směrem vzhůru, aby při utažení spony na pružné pryžové hadici nedocházelo k jejím deformacím.
Vyhovuje normě DIN 3017. Spony jsou navrženy pro zajištění vysokotlakých hadic nebo trubek a mají pevnou konstrukci s plným pouzdrem. Verze AISI 304/W4 má pásku s okraji zahnutými směrem vzhůru, aby se nezařezávaly do hadice. Vyšší pevnost a bezpečnost je zajištěna díky můstku, masivním úchytům a tříbodovým svarům. Vyvýšená hlava šroubu usnadňuje utahování. Šestihranná hlava C7 umožňuje sponu nasazovat i snímat pomocí běžných nástrojů.
Sortiment plastových hadicových svorek nabízí cenově příznivější způsob zajištění hadic a trubek. Jsou vyráběny z polyamidu 6.6. Jsou k dispozici v široké škále rozměrů a ve třech různých barvách: šedé, bílé a černé
Můstkové svorky lze použít pro pravé i levé dveře a jsou ideální pro panely u vytápění a ventilace. Tyto můstkové svorky jsou vyrobeny z polyamidu a mají vnější závit z oceli umístěný symetricky nebo asymetricky.
Zátky Slottex jsou ochranné zátky se závitem, které mohou být namontovány nebo demontovány šroubovákem, maticovým nebo nástrčkovým klíčem. Jednoduchá montáž i demontáž, konstrukce hlavy umožňuje použití nástrojů. Provedení pro metrické, BSP a nebo UNF závity v mnoha rozměrech.
Jsou ideální pro hydraulická šroubení se závitem BSP. Závit s drážkami brání uvolnění zátky při vystavení vibracím. Průhlednost zátky umožňuje vizuální kontrolu utěsnění.
Po zatlačení do otvoru stačí jednou pootočit zátkou a zajistit její pevné uchycení. Středový úchyt pro jednoduchou montáž i demontáž. Sortiment je určen pro metrické závity a závity BSP a UNF.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku