Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(6 Počet produktových řad)
Spojky profilů se používají ke spojení několika profilů. Jsou rychlonasazovací a mají závitovou vložku pro nastavitelné nožičky a či uchycení jiných komponentů.
Poskytují bezpečný a spolehlivý spoj, který pomáhá zajistit bezpečnost a životnost konstrukce nebo montovaného zařízení.
Tyto spojky se používají ke spojení několika profilů se čtvercovým průřezem. Spojky se jednoduše zatlačí do profilů a spolehlivě drží i bez nutnosti použití dalšího spojovacího materiálu. K dostání jsou velikosti pro nejběžnější rozměry profilů i různá provedení spojek. Ideální řešení k sestavení rámu nebo jednoduché konstrukce.
V sortimentu šnekových hadicových spon najdete dvě provedení. Páska se šířkou 9 mm má maximální doporučený utahovací moment 3,0 Nm a páska se šířkou 12 mm má doporučený utahovací moment 5,0 Nm. Jde o masivní pásky, které nabízejí lepší ochranu hadic než varianty s perforací. Skládají se z bodově navařovaného pouzdra a šestihranné hlavy C7, která umožňuje sponu nasazovat i snímat pomocí běžných nástrojů. Verze AISI 304/W4 nepoužívá pásky s perforací, ale s prolisy, a okraje pásky jsou zahnuty směrem vzhůru, aby při utažení spony na pružné pryžové hadici nedocházelo k jejím deformacím.
Vyhovuje normě DIN 3017. Spony jsou navrženy pro zajištění vysokotlakých hadic nebo trubek a mají pevnou konstrukci s plným pouzdrem. Verze AISI 304/W4 má pásku s okraji zahnutými směrem vzhůru, aby se nezařezávaly do hadice. Vyšší pevnost a bezpečnost je zajištěna díky můstku, masivním úchytům a tříbodovým svarům. Vyvýšená hlava šroubu usnadňuje utahování. Šestihranná hlava C7 umožňuje sponu nasazovat i snímat pomocí běžných nástrojů.
Kulaté závitové zátky jsou vyráběny v mnoha provedeních. Celokovové zátky se závitem jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku. Další variantou pro vysoké zatížení jsou zátky s kovovým závitem. Jsou ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, kluzáky a kolečky. Závity M8 nebo M10 s maticí z nízkouhlíkové oceli zajišťují pevné uchycení. Kovový závit umožňuje plynulé opakovatelné nastavení a dva díly výlisku do sebe i do trubek úhledně zapadají.
Čtvercové závitové profily se používají k ochraně před ostrou hranou profilu a mají atraktivní vzhled. Zatlačovací zátka je opatřena závitem, který umožňuje montáž nožiček nebo koleček. Profily tedy není potřeba zavařit a frézovat do nich závity, což může ušetřit čas i námahu.
Čtvercové zátky s kovovým závitem se dodávají v různých provedeních, např.: standardní, celokovové zátky se závitem, čtvercové zátky pro vysokou zátěž a horizontální zátky pro čtvercové profily.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku