Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

hliník Upínání spojovací materiál s rychlou montáží

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Scale Plates

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Scale Plates are used to precisely and repeatedly place sliding clamps along linear guides or shafts. There are two variants available, each with a distinct mounting style.

On the one hand, single scale plates and, on the other hand, double scale plates. Within each of them, there is a type of mounting type. Screw mounting type with drilled holes or adhesive mounting features an outline of the screw hole location, not drilled.

They feature a marked scale or grid pattern that runs along one or both edges, giving users an indication. It is durable and wear resistant.

These are widely employed in a variety of industrial applications such as automotive, aerospace, and medical equipment.

  • Material: Aluminium, with etched graduation/markings.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)