Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

plast Ovládací panely Spínače vačkové

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Rotary Cam Switches

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These ABS plastic enclosures come complete with a 22mm operator and contact block and meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65. Watertight, oil tight and corrosion resistant. Contacts are SPST at 10amps 600vac base mounted contacts with screw terminals. Conduit knockout holes are 13/16. UL/CSA/CE.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)