Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Ovládací panely Spínače tlačítkové

 (4 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Push Button Switch - Plastic, Projected

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These spring loaded push-push start/stop switches are rated at 10amp @ 600VAC with finger safe screw terminals. They meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are also oil and watertight. UL/CSA/CE approved.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Switches - Push Button/Flush/Plastic

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Complete device includes operator, clip and contact block. Comes packaged, unassembled. Switches are rated at 4amp @ 230VAC with finger safe screw terminals. Switches meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are oil and watertight. UL/CSA/CE approved. Momentary action "NO" (springs back) or maintained "NC" (stays down).

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Switches - Monoblock

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Complete device includes operator, clip and contact block. Comes packaged, unassembled. Switches are rated at 4amp @ 230VAC with finger safe screw terminals. Switches meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are oil and watertight. UL/CSA/CE approved. Momentary action "NO" (springs back) or maintained "NC" (stays down).

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Basic Switches

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Switch Accessories provide spares and accessories for our range of push buttons.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)