Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

se závitem Spojovací materiál Mechanické komponenty

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Zátky se závitem - metrické

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zátky se závitem a závitovou stěnou slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.

Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném zasouvání a vysouvání šroubu. Po upevnění nabízí zátka bezpečný spoj, který se nepohne.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Zátky se závitem jsou dostupné v různých rozměrech, buď v metrických nebo palcových jednotkách nebo jako kombinace obou měrných soustav.

  • Materiál: nerezavějící ocel (AISI 303)

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky se závitem – palcové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zátky se závitem a závitovou stěnou slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.

Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném zasouvání a vysouvání šroubu. Po upevnění nabízí zátka bezpečný spoj, který se nepohne.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Zátky se závitem jsou dostupné v metrických jednotkách nebo jako kombinace obou měrných soustav.

  • Materiál: nerezavějící ocel (AISI 30Material: 3), ocel uhlíková

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)