Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(53 Počet produktových řad)
Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.
Naše kuličkové dopravní jednotky Float-On jsou navrženy pro použití v suchém prostředí i za mokra. Pro manipulaci s tabulemi skla a nebo s materiály, u kterých hrozí poškození povrchu. Kuličky jsou k dostání ve dvou materiálech a barvách. Kulička z červeného polyuretanu (tvrdost Shore A 90–95) je odolnější. Černá pryž (tvrdost Shore A 80–85) se používá ve většině dalších případů. Výšku lze nastavit, takže jsou velmi praktická. K dispozici je také varianta s narážecím čepem K dostání. v pravém nebo levém provedení. Částečně nebo plně smontované, možnost objednat pouze kuličku.
Tyto polyethylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Zátky jsou určeny pro metrické závity. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití.
Tyto polyethylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Zátky jsou určeny pro závity BSP/G. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití.
Tyto polyethylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Jsou určeny pro závity UNF/JIC. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití. Možná vás bude zajímat i náš sortiment metrických ochranných krytek se závitem.
Krytky se závitem z HDPE se používají v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Šestihranná hlava umožňuje i aplikaci za pomocí nástrojů při použití malého utahovacího momentu Vnitřní těsnicí kroužek z neoprenové pryže zabraňuje úniku provozní kapaliny. Krytky jsou navrženy pro závity BSP/plynotěsný. Náš sortiment je dodáván ve žluté barvě a spoustě různých rozměrů.
Tyto polyethylenové krytky se závitem UNF chrání závit proti usazování nečistot, korozi a mechanickému poškození. Odolnost vůči rozpouštědlům. Pevný materiál zabraňuje stržení zátky. Neoprenové těsnění zabraňuje úniku provozních kapalin. Šestihranná hlava umožňuje montáž pomocí nástrojů (při malém utahovacím momentu). Provedení ve žluté nebo červené barvě. Možná vás bude zajímat i náš sortiment těsnicích krytek s metrickým závitem.
Těsnicí krytky s metrickým závitem jsou vyrobeny ze žlutého polyethylenu a opatřeny neoprenovou těsnicí vložkou. Brání usazování nečistot. Tyto krytky jsou určeny k ochraně metrických závitů. I když se doporučuje jejich utažení rukou, montáž je možná také pomocí klíče s malým utahovacím momentem. Náš sortiment dále nabízí celou řadu rozměrů pro nejrůznější použití.
Atraktivní, jednoduché a rychlé zakrytí nevzhledných šroubů a matic. Samolepicí zadní strana pro rychlou a jednoduchou montáž. Široká škála dekorů, která odpovídá nejčastěji používaným nábytkářským materiálům.
Chrániče přírub se zvýšeným čelem jsou opatřeny adhezivním podkladem s designem pro snadné odlepování i lepení. Speciální lepidlo bezpečně přilne a za normálních podmínek použití po sobě nezanechává pozůstatky.
Svým tvarem kotouče poskytují tyto chrániče plnou ochranu celého čela příruby. Tato řada je vhodná pro specifikace přírub DIN a ANSI. Jsou k dispozici s otvory pro pískování vnitřního povrchu a mají standardní tloušťku 1,5 mm.
Tyto kotouče jsou odolné vůči ozónu a povětrnostním vlivům a nabízejí také odolnost vůči benzínu, oleji a neoxidačním kyselinám. Jsou také schopny odolávat teplotám od -15 C do +70 C.
Nevyžaduje žádné spojovací prvky.
Samolepicí chrániče celého čela příruby jsou opatřeny adhezivním podkladem s designem pro snadné odlepování i lepení. Speciální lepidlo bezpečně přilne a za normálních podmínek použití po sobě nezanechává pozůstatky.
Tyto chrániče poskytují celoplošnou ochranu vnějšího průměru příruby. Splňují specifikace ANSI B16.5 a ASME B16.47 pro úroveň tlaku 15 liber (lb).
Nejsou vyžadovány žádné spojovací prvky.
Kuželkové ovládací prvky mají plynule zakřivený tvar přesýpacích hodin, který poskytuje pevný povrch pro úchop, který je také pohodlný. Tyto odolné knoflíky se hodí na závitové aplikace a jsou odolné vůči olejům, palivům a tukům.
Průmyslová madla ve tvaru můstku jsou pevné rukojeti používané pro otevírání a zavírání dveří a krytů průmyslových skříní. Provedení z různých materiálů do nejrůznějších prostředí, pro různou sílu, montáž zepředu nebo zezadu.
Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.
Ovládací prvky s rýhovaným diamantovým úchopem mají na vnější straně rukojeti drsné hřebeny, které vytvářejí pevný povrch pro úchop, který je také pohodlný. Tyto odolné knoflíky se hodí na závitové aplikace a jsou odolné vůči olejům, palivům a tukům.
Samolepicí dorazy slouží jako tlumicí a ochranný prvek pro řadu povrchů a v mnoha aplikacích.
Tato řada obsahuje černé samolepicí disky s pěnou z jedné strany, která má protiskluzové vlastnosti. Tyto univerzální disky jsou k dispozici v balení buď na platech po čtyřech ks, nebo v roli. Jsou navrženy tak, aby držely na mnoha různých materiálech včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.
Součástí sortimentu jsou také protiskluzové podložky, které jsou vyrobeny z pěnové pásky zPE, s krycí vrstvou ze silikonem potaženého papíru. Ty jsou vhodné pro aplikace s teplotami od -29C do 66C.
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Hřibovitý tvar úchopu poskytuje produktu atraktivní vzhled. Tyto plastové rukojeti jsou ideální pro celou řadu oborů, například stroje a zařízení, přípravky, stojany a držáky. Hřibovitý tvar zajišťuje pohodlný úchop.
Ergonomický tvar pro dobrý úchop. Ideální tam, kde je zapotřebí provádět časté utahování a uvolňování. Tyto plastové rukojeti se zkosením mají ocelové vložky, jsou odolné a dobře se drží.
Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Ovládací kolečka se značkami jsou ideální pro použití vyžadující nastavení jemné, přesné pozice. Tato ovládací kolečka jsou navržena s ergonomickým a vroubkovaným okrajem a s indikátorem přesného nastaveni a seřízení.
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Ovládací páka je vyztužena skelným vláknem a funguje jako polohovací prvek pro stroje. Umožňuje obsluze jednoduše měnit jednotlivá nastavení. Tyto páky jsou snadno dostupné a odolné vůči olejům a jiným mazivům.
Ovládací páčky bez rukojeti mají na obou koncích závity, jedním koncem se připojí k převodovému mechanismu. na druhé straně lze našroubovat rukojeť. Provedení z oceli nebo z nerezavějící oceli s mosaznou vložkou.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku