Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel - se závitem

 (9 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Hvězdicové ovládací prvky

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nožičky stavitelné – pro stroje – standardní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rychloutahovací ovládací prvky s rýhovanou hlavou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rychloutahovací ovládací prvky s rýhovanou hlavou mají rýhovaný povrch, který umožňuje lepší úchop a snadnější otáčení. Lze je rychle utáhnout nebo uvolnit jen jedním prstem mírnou upínací silou bez nutnosti použití dalšího nářadí. Ušetříte tak čas i energii v situacích, které vyžadují časté změny.

Úchop je nasazen šikmo na závitový čep a poté umístěn do axiální polohy, aby dobře zapadl na závity čepu. V tomto bodě je lze uzamknout malým otáčivým pohybem.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků.

  • Materiál: soustružená a černěná ocel, černěno.
  • Pevnost v tahu třídy 5.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Spojky profilů

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Spojky profilů se používají ke spojení několika profilů. Jsou rychlonasazovací a mají závitovou vložku pro nastavitelné nožičky a či uchycení jiných komponentů.

Poskytují bezpečný a spolehlivý spoj, který pomáhá zajistit bezpečnost a životnost konstrukce nebo montovaného zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA)
  • Barva: černá, přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Spojky profilů - pro čtvercové jekly

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto spojky se používají ke spojení několika profilů se čtvercovým průřezem. Spojky se jednoduše zatlačí do profilů a spolehlivě drží i bez nutnosti použití dalšího spojovacího materiálu. K dostání jsou velikosti pro nejběžnější rozměry profilů i různá provedení spojek. Ideální řešení k sestavení rámu nebo jednoduché konstrukce.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Tyče závitové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Závitové tyče jsou ideální k použití tam, kde hlava šroubu není potřebná nebo kde je nedostatek místa. Mohou být celé upevněny v materiálu a lze je tedy úplně zašroubovat do výrobku.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky kulaté - se závitem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté zátky se závitem jsou určeny na konce trubek. Jsou opatřeny závitem pro pevné uchycení dalších komponentů. Tyto zátky se závitem se používají pro široký sortiment nábytku a dalšího vybavení.

Běžně se používají ve výrobním, obalovém a stavebním průmyslu.

  • Materiál: polyamid (PA), ocel, polypropylen (PP), hliník, polyethylen (PE), nízkohustotní polyethylen (LDPE), vysokohustotní polyethylen (HDPE)
  • Barva: černá, přírodní, šedá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky se závitem - kulaté – kovové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté závitové zátky jsou vyráběny v mnoha provedeních. Celokovové zátky se závitem jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku. Další variantou pro vysoké zatížení jsou zátky s kovovým závitem. Jsou ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, kluzáky a kolečky. Závity M8 nebo M10 s maticí z nízkouhlíkové oceli zajišťují pevné uchycení. Kovový závit umožňuje plynulé opakovatelné nastavení a dva díly výlisku do sebe i do trubek úhledně zapadají.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky čtvercové - se závitem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Čtvercové závitové profily se používají k ochraně před ostrou hranou profilu a mají atraktivní vzhled. Zatlačovací zátka je opatřena závitem, který umožňuje montáž nožiček nebo koleček. Profily tedy není potřeba zavařit a frézovat do nich závity, což může ušetřit čas i námahu.

Čtvercové zátky s kovovým závitem se dodávají v různých provedeních, např.: standardní, celokovové zátky se závitem, čtvercové zátky pro vysokou zátěž a horizontální zátky pro čtvercové profily.

  • Materiál: tlakově litý hliník, polyamid (PA), ocel, houževnatý polystyren (HIPS), vysokohustotní polyethylen (HDPE)
  • Barva: přírodní, černá, šedá, zinek

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)