Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

obdélníkové - se závitem

 (5 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Madla můstková – plastová

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Průmyslová madla ve tvaru můstku jsou pevné rukojeti používané pro otevírání a zavírání dveří a krytů průmyslových skříní. Provedení z různých materiálů do nejrůznějších prostředí, pro různou sílu, montáž zepředu nebo zezadu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Spojky profilů

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Spojky profilů se používají ke spojení několika profilů. Jsou rychlonasazovací a mají závitovou vložku pro nastavitelné nožičky a či uchycení jiných komponentů.

Poskytují bezpečný a spolehlivý spoj, který pomáhá zajistit bezpečnost a životnost konstrukce nebo montovaného zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA)
  • Barva: černá, přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Vložky a kluzáky obdélníkové – závitové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše řada závitových vložek a kluzáků má různé varianty. Do otvoru na konci trubek a jeklů se vkládají vložky, které poskytují čistý a úhledný vzhled. Vložky také poskytují ochranu povrchu a zabraňují vniknutí nečistot a jiných kontaminantů.

Tyto vložky lze použít v celé řadě standardních nebo náročných aplikací, ale ideálně se používají s nastavitelnými nožičkami, naklápěcími kluzáky a kolečky.

K dispozici jsou celokovové vložky a plastové vložky s kovovou maticí. Kovový závit zajišťuje bezpečné usazení a umožňuje plynulé opakovatelné nastavení vložky. Plastové vložky se dodávají buďto jako jednodílný nebo dvoudílný výlisek. Dvoudílné výlisky do sebe úhledně zapadají, aby se spolehlivě vešly do trubek.

  • Materiály: vysokohustotní polyethylen (HDPE), polyamid (PA) a hliník.
  • Barvy: černá, šedá a přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky se závitem - metrické

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zátky se závitem a závitovou stěnou slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.

Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném zasouvání a vysouvání šroubu. Po upevnění nabízí zátka bezpečný spoj, který se nepohne.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Zátky se závitem jsou dostupné v různých rozměrech, buď v metrických nebo palcových jednotkách nebo jako kombinace obou měrných soustav.

  • Materiál: nerezavějící ocel (AISI 303)

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky se závitem – palcové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zátky se závitem a závitovou stěnou slouží k výměně poškozených závitů za pevnější závity, které vám zaručí stabilní spoj. Mají vnitřní závit, který umožňuje pevné uchycení pomocí šroubu.

Mají snadnou montáž i demontáž a pomáhají předcházet poškození závitů, ke kterému může dojít při opakovaném zasouvání a vysouvání šroubu. Po upevnění nabízí zátka bezpečný spoj, který se nepohne.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Zátky se závitem jsou dostupné v metrických jednotkách nebo jako kombinace obou měrných soustav.

  • Materiál: nerezavějící ocel (AISI 30Material: 3), ocel uhlíková

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)