Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel uhlíková se šnekovým převodem

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Worm Drive Hose Clamps

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These Worm Drive Hose Clamps are designed to secure hoses onto fittings or other connections. They consist of a stamped rather than perforated band with rolled edges to prevent distortion of the hose when a flexible rubber hose is clamped. The strap separates from the hose housing, so you can install or remove them without disconnecting the hose or tube. The supplied screw is made of the same material as the band.

Its screw makes it easy to install and uninstall and tightens the band around the hose to create a secure, leak-proof seal. These clamps are sized to SAE standards and used in various industries, including automotive, plumbing and HVAC.

  • Material: Stainless Steel
  • Colour: Natural

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)