Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Samolepicí závitový čep Průmyslové

 (14 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kluzáky kloubové - s nastavitelným sklonem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kluzáky s nastavitelným sklonem vyrobené z černého polypropylenu (PP) s pozinkovaným kloubem i závitem. Tyto kloubové kluzáky se hodí do šikmých instalací a mohou být výškově seřízeny pro použití na nerovném povrchu.

Vhodné k použití se závitovými zátkami.

  • Velikosti závitů: M6, M8 a M10.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky nastavitelné – s hladkou základnou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Nastavitelné kluzáky s hladkou základnou.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nožičky rektifikační

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Stavitelné nožičky umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové skříně a podobná zařízení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nožičky stavitelné – kloubové – z nerezavějící oceli

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z nerezavějící oceli AISI 304 a základnu z černého polyamidu (PA), maximální úhel vychýlení 30. Ideální pro použití v potravinářském průmyslu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nožičky stavitelné – nečleněné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vyrovnávací nožičky s plastovou otočnou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nožičky stavitelné – nečleněné – standardní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Nastavitelné nožičky – standardní/nečleněné s pevnou plastovou základnou umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nožičky stavitelné – pro stroje – Premium

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše prémiové nožičky pro stroje jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro stroje a rozvodné skříně. Provedení se závitem z nerezavějící nebo pozinkované oceli, základna z polyamidu (PA) nebo nerezavějící oceli. Tato řada je dostupná v provedení s otvory pro šrouby v základně nebo bez těchto otvorů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nožičky stavitelné – pro stroje – standardní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nožičky stavitelné – s otočnou plastovou základnou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vyrovnávací nožičky s plastovou kloubovou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nožičky stavitelné – s otočnou plastovou základnou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vyrovnávací nožičky s čepem a otočnou plastovou základnou s kloubem se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a podstava s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nožičky stavitelné – s otvory pro šrouby – nízkoprofilové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Stavitelné nožičky s kovovou otočnou základnou jsou trvanlivým řešením pro montáž strojů nebo dopravníků. Tyto nožičky mají otočný kloub a závitový sloupek s přesnými a pevnými závity.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nožičky stavitelné – s pevnou kovovou základnou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vyrovnávací nožičky s pevnou kovovou základnou jsou hospodárným řešením pro menší zatížení. Použití na kancelářský nábytek, police, prodejní vitríny, skříňky a malé stroje.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nožičky stavitelné – s pevnou plastovou základnou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vyrovnávací nožičky s vnějším závitem a pevnou plastovou základnou se dokážou přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, skříně s elektronikou a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Podložky protiskluzové – samolepicí

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Samolepicí dorazy slouží jako tlumicí a ochranný prvek pro řadu povrchů a v mnoha aplikacích.

Tato řada obsahuje černé samolepicí disky s pěnou z jedné strany, která má protiskluzové vlastnosti. Tyto univerzální disky jsou k dispozici v balení buď na platech po čtyřech ks, nebo v roli. Jsou navrženy tak, aby držely na mnoha různých materiálech včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.

Součástí sortimentu jsou také protiskluzové podložky, které jsou vyrobeny z pěnové pásky zPE, s krycí vrstvou ze silikonem potaženého papíru. Ty jsou vhodné pro aplikace s teplotami od -29C do 66C.

  • Lepidlo na bázi kaučuku
  • Permanentní řešení
  • Černý povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)