Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(5 Počet produktových řad)
Kulaté zátky se používají jako ochranné či ukončovací zátky nebo jako kluzáky. Stupňovitá konstrukce pro snadné vložení a spolehlivé uchycení.
Jsou ideální k ukončení profilů nebo jako kluzák pro střední až těžké zatížení. Tyto kluzáky slouží jako hladký a odolný podstavec pro nábytek, spotřebiče a další.
Chrání podlahy před poškrábáním, odřením a jiným poškozením způsobeným těžkými nebo ostrými předměty.
Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.
Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.
Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.
Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů nebo sloupků. Jsou vyráběny buď s žebrováním pro maximální uchycení, které lze použít u profilů s různou tloušťkou stěny, nebo mají hladký dřík, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr profilu pro snadnější montáž.
Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů a některé pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.
K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
Kulaté zátky do profilů se používají k zakončení trubkových produktů a poskytují vizuálně atraktivní a úhledný vzhled. Vysoce kvalitní povrchová úprava je ideální jako dokončovací prvek výrobků.
Zátka má žebrovaný dřík, který umožňuje snadnější zasunutí. Zároveň poskytuje pevnější úchop pro lepší fixaci.
Obdélníkové zátky do profilů se používají u různých trubkových profilů a poskytují atraktivní vzhled. Tyto zátky mají navíc tu výhodu, že mají pochromovanou krytku, která dodává koncovým produktům atraktivní, lesklý vzhled.
Používá se u noh židlí a stolů, skříní, polic atd. Sortiment obsahuje žebrované provedení pro snadné zasunutí a pevné uchycení. Tyto varianty jsou vhodné pro použití na stěnách tloušťky 1 až 2 mm.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku