Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Samolepicí zacvaknutím Upevnění do otvoru

 (16 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

PCB podpěrky s opěrnou základnou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato řada podpěrek plošných spojů má na spodní straně základnu, která zlepšuje stabilitu a zakrývá spoj. Jsou dostupné ve dvou provedeních se zajištěním, s bajonetem nebo ve tvaru slzy.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Podpěrky s ploškou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto natlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Jsou dostupné ve třech provedeních: s přírubou, protiprachovou krytkou nebo pružinou.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky - oboustranně zacvakávací, s pružinou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto unikátní podpěrky slouží jako tlumicí prvek. Díl je pružný a dokáže zajistit trvalou podporu desky s plošným spojem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky - s uchycením za hranu - zacvakávací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Hranové podpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a zacvakávací montáž s vytyčovací špičkou urychlují instalaci. Desku plošných spojů lze při opravách snadno vyjmout.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky oboustranně zamykací - s přítlačnými křidélky

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto distanční sloupky pro desky plošných spojů lze snadno namontovat ručně. Na koncích je šípové uchycení, jehož pevnost zvyšují přítlačná křidélka. Jsou k dispozici v mnoha provedeních pro různé velikosti otvorů, tloušťky desek. Provedení v několika materiálech.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky oboustranně zamykací - s přítlačnými křidélky

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto rozpěrky lze snadno namontovat rukou. Na koncích je šípové uchycení, jehož pevnost zvyšují přítlačná křidélka. Jsou k dispozici v mnoha provedeních pro různé velikosti otvorů, tloušťky desek. Provedení v několika materiálech.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky pro montáž do slepých otvorů

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Lamelový dřík na obou stranách rozpěrky pro pevné uchycení ve slepém otvoru. Lamely na dříku jsou pružné a zachytí se v kulatém, závitovém, vyraženém nebo vyvrtaném slepém otvoru.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky s obrácenou montáží

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky. Mají tenkou klenutou hlavu, která pod nosnou deskou téměř nevyčnívá. Vrchní část podpěrky, na kterém spočívá deska plošných spojů, je dostupná ve čtyřech provedeních: zacvakávací, s bajonetem, šípovou hlavou nebo ploškou.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky s uchycením za hranu a obrácenou montáží

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky a téměř z ní nevyčnívají. Montují se do obdélníkového otvoru 0,375×0,313" v nosné desce, aby se neprotáčely. Desku plošných spojů přichytí za hranu ramenem, které lze uvolnit.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky se zajištěním proti protáčení

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato řada podpěrek plošných spojů se uchycuje k hraně desky a nezabírá tak potřebný prostor. Provedení se zajišťovacím bajonetem pro pevnější uchycení nebo bez bajonetu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky stohovatelné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto rozpěrky lze zacvakávat do sebe a stavět jednu na druhou. Takto je možné upevnit libovolný počet desek. Pomocí produktu MB-1-156 lze sloupek zakončit

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky zacvakávací - s uchycením za hranu

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kabel lze jednoduše vložit i vyjmout. Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Sedm provedení pro různé průměry kabelových svazků. Vyrobeno z PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto zatlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Mají plošku pro stabilní upevnění.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Dřík s lamelami pro pevné uchycení do kulatého, závitového, předvrtaného nebo slepého otvoru. Provedení se zajištěním nebo bez zajištění.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto zacvakávací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Tyto podpěrky mají plošku pro stabilní upevnění.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky – oboustranně zamykací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.

  • Snadná montáž bez použití nástrojů.
  • Přírodní barva.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)