Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(14 Počet produktových řad)
Tyto držáky spojů vláken jsou vyrobeny z polyamidu nebo polypropylenu (PP). Jsou k dostání s různým počtem drážek a různými způsoby uchycení. Udrží až 24 svarů optických vláken. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2. Provedení v černé, modré, zelenou, přírodní červené nebo žluté barvě.
Svorky se samolepicí základnou jsou jednoduchým a zároveň účinným způsobem uchycení a organizace kabeláže.
Samolepicí držák stahovacích pásek je univerzálním řešením, co se týče možností uchycení. Je možno jej přichytit pomocí lepicí pásky nebo také zajistit pomocí šroubu. Různá provedení, čtyřcestné uchycení pro vázací pásky nebo základna s otočným držákem. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Tyto kapsy na dokumenty poskytují místo k uchovávání dokumentace, která musí být snadno dostupná, na krytech strojů, rozvodných skříních a podobných zařízeních. Kapsy jsou díky samolepicím páskám či uchycení šroubem uzpůsobeny pro rychlou a jednoduchou montáž. Jsou určeny na dokumenty formátu A4 nebo A5 a zajišťují jejich snadnou dostupnost a zároveň dobrou ochranu.
Samolepicí kluzáky jsou ideální na nábytkové nohy, kde chrání podlahu a snižují hlučnost. Tyto kluzáky jsou vyrobeny z teflonu (PTFE, polytetrafluoroethylen): tento materiál poskytuje hladký skluz,. Jednoduchá montáž díky samolepicímu provedení.
Samolepicí dorazy slouží jako tlumicí a ochranný prvek pro řadu povrchů a v mnoha aplikacích.
Tato řada obsahuje černé samolepicí disky s pěnou z jedné strany, která má protiskluzové vlastnosti. Tyto univerzální disky jsou k dispozici v balení buď na platech po čtyřech ks, nebo v roli. Jsou navrženy tak, aby držely na mnoha různých materiálech včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.
Součástí sortimentu jsou také protiskluzové podložky, které jsou vyrobeny z pěnové pásky zPE, s krycí vrstvou ze silikonem potaženého papíru. Ty jsou vhodné pro aplikace s teplotami od -29C do 66C.
Vodicí prvky pro optická vlákna pomáhají s navinováním a rohové prvky umožňují udržet správný poloměr ohybu pro zatočení o 90. Jsou vyrobeny z černého nebo přírodního polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-0 nebo UL94 V-2.
Tyto unikátní podpěrky slouží jako tlumicí prvek. Díl je pružný a dokáže zajistit trvalou podporu desky s plošným spojem.
Kabelová sedla do hrany panelu umožňují upevnění kabelů a vodičů k okraji panelu nebo ve výřezu panelu.
Horní uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Vodiče a kabely se do těchto kulatých kabelových sedel snadno zasunou. Kabelové sedlo drží a nasměruje procházející dráty bez nutnosti zajišťovacího mechanismu.
Tato kabelová sedla jsou k dispozici ve variantách uchycených šroubem nebo se samolepicí zadní stranou. Lepení je umožněn vysoce kvalitní lepicí páskou.
Díky kulatému tvaru jsou tato kabelová sedla vhodná pro použití s širokou škálou průměrů kabelů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Distanční sloupek na sponě Omega umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje. což je ideální pro obvody nebo plošné spoje, u kterých nesmí docházet k elektromagnetickému rušení.
Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Samolepicí kabelové svorky jsou určeny k bezpečnému uchycení kabelů, vodičů a tyčí. Jsou vybaveny pružným ramenem, které se ohýbá kolem kabelového svazku. Lze je snadno připevnit k různým povrchům, včetně stěn, stropů a podlah, aniž by bylo nutné použít speciální nástroje nebo vybavení.
Jsou odolné, lehké a snadno se používají. Používají se v automobilovém, zdravotnickém a elektrotechnickém průmyslu a pro kancelářské vybavení.
Samolepicí část výrobku má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunečního světla.
Ohebné kabelové svorky s jedním ramenem pro jednoduchou montáž, umožňují snadný přístup k vodičům. S vinylovým povlakem nebo bez něj.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku