Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(25 Počet produktových řad)
Tyto držáky spojů vláken jsou vyrobeny z polyamidu nebo polypropylenu (PP). Jsou k dostání s různým počtem drážek a různými způsoby uchycení. Udrží až 24 svarů optických vláken. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2. Provedení v černé, modré, zelenou, přírodní červené nebo žluté barvě.
Samolepicí držák stahovacích pásek je univerzálním řešením, co se týče možností uchycení. Je možno jej přichytit pomocí lepicí pásky nebo také zajistit pomocí šroubu. Různá provedení, čtyřcestné uchycení pro vázací pásky nebo základna s otočným držákem. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.
Tyto kapsy na dokumenty poskytují místo k uchovávání dokumentace, která musí být snadno dostupná, na krytech strojů, rozvodných skříních a podobných zařízeních. Kapsy jsou díky samolepicím páskám či uchycení šroubem uzpůsobeny pro rychlou a jednoduchou montáž. Jsou určeny na dokumenty formátu A4 nebo A5 a zajišťují jejich snadnou dostupnost a zároveň dobrou ochranu.
Samolepicí kluzáky jsou ideální na nábytkové nohy, kde chrání podlahu a snižují hlučnost. Tyto kluzáky jsou vyrobeny z teflonu (PTFE, polytetrafluoroethylen): tento materiál poskytuje hladký skluz,. Jednoduchá montáž díky samolepicímu provedení.
Tato kolečka s atraktivním designem jsou vynikající volbou pro zařízení, která typicky najdeme v kancelářích a jiných komerčních prostorách. Náš sortiment koleček pro nábytek a kancelářské vybavení lze použít u pracovních židlí, stojanů, úložných vozíků, pracovních stolů atd. Kolečka z této řady jsou vyrobena z materiálů, jako je pryž, polyamid, pozinkovaná ocel a další. Různé typy pro různá odvětví a potřeby: kulové, dvojité, s otvorem pro šroub, s paprskovým kolem, rýhovaným čepem a další. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Kolečka odolná proti vysokým teplotám jsou ideální pro zařízení jako pekárenské trouby a tam, kde lze očekávat vysoké teploty, například průmyslové pece a autoklávy. A další použití, kde je vyžadována odolnost vůči vysokým teplotám. Náš sortiment obsahuje kolečka s otvorem na šroub a s pevnou či otočnou montážní deskou. Jsou k dostání v různých barvách, provedeních a materiálech, např. termoplastu, nerezavějící oceli nebo pryže. K dispozici jsou různé nosnosti a velikosti.
Ideální volba pro potravinářský průmysl a hotely a pohostinství, kde jsou kolečka využívána na zařízení, jako jsou servírovací vozíky, trouby a další přenosné kuchyňské zařízení, odpadkové koše, kuchyňské skříně, úložné police a další. Náš sortiment zahrnuje běhouny z materiálů, jako je polyuretan nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Průmyslová kolečka jsou vhodná pro velké zatížení např. v automobilovém průmyslu, strojírenství a dalších průmyslových oborech. Tato kolečka jsou navržena předně pro velké zatížení a pravděpodobně budou použita u přepravních vozíků, úložných držácích, údržbu zařízení, plošinových vozíků atd. Naše nabídka koleček zahrnuje provedení s otvorem na šroub, se závitovým čepem, pevnou nebo otočnou montážní deskou. Jsou vyrobena v různých barvách a materiálech, např. pryže, polyamidu, litiny a polyuretanu. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Atraktivní, jednoduché a rychlé zakrytí nevzhledných šroubů a matic. Samolepicí zadní strana pro rychlou a jednoduchou montáž. Široká škála dekorů, která odpovídá nejčastěji používaným nábytkářským materiálům.
Chrániče přírub se zvýšeným čelem jsou opatřeny adhezivním podkladem s designem pro snadné odlepování i lepení. Speciální lepidlo bezpečně přilne a za normálních podmínek použití po sobě nezanechává pozůstatky.
Svým tvarem kotouče poskytují tyto chrániče plnou ochranu celého čela příruby. Tato řada je vhodná pro specifikace přírub DIN a ANSI. Jsou k dispozici s otvory pro pískování vnitřního povrchu a mají standardní tloušťku 1,5 mm.
Tyto kotouče jsou odolné vůči ozónu a povětrnostním vlivům a nabízejí také odolnost vůči benzínu, oleji a neoxidačním kyselinám. Jsou také schopny odolávat teplotám od -15 C do +70 C.
Nevyžaduje žádné spojovací prvky.
Samolepicí chrániče celého čela příruby jsou opatřeny adhezivním podkladem s designem pro snadné odlepování i lepení. Speciální lepidlo bezpečně přilne a za normálních podmínek použití po sobě nezanechává pozůstatky.
Tyto chrániče poskytují celoplošnou ochranu vnějšího průměru příruby. Splňují specifikace ANSI B16.5 a ASME B16.47 pro úroveň tlaku 15 liber (lb).
Nejsou vyžadovány žádné spojovací prvky.
Samolepicí dorazy slouží jako tlumicí a ochranný prvek pro řadu povrchů a v mnoha aplikacích.
Tato řada obsahuje černé samolepicí disky s pěnou z jedné strany, která má protiskluzové vlastnosti. Tyto univerzální disky jsou k dispozici v balení buď na platech po čtyřech ks, nebo v roli. Jsou navrženy tak, aby držely na mnoha různých materiálech včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.
Součástí sortimentu jsou také protiskluzové podložky, které jsou vyrobeny z pěnové pásky zPE, s krycí vrstvou ze silikonem potaženého papíru. Ty jsou vhodné pro aplikace s teplotami od -29C do 66C.
Tyto nalepovací disky jsou vyrobeny z černé pryže, jsou samolepicí a hodí se na hladké a suché povrchy. Jsou protiskluzové a po odstranění nezanechávají stopy.
Větší hlava pro pohodlnější úchop. Ideální pro tahání nebo zvedání. Prohlubeň na rukojeti pro pohodlnější stisknutí palcem.
Tyto rukojeti mají konstrukcis vyčnívajícím kovovým odsazením, které umožňuje montáž kov na kov, přičemž poskytují ergonomický úchop. Tyto rukojeti mají ocelové vnější závity a jsou odolné vůči rozpouštědlům, olejům, mazivům a chemikáliím.
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Vodicí prvky pro optická vlákna pomáhají s navinováním a rohové prvky umožňují udržet správný poloměr ohybu pro zatočení o 90. Jsou vyrobeny z černého nebo přírodního polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-0 nebo UL94 V-2.
Průchodky na šroub zajišťují rychlé a dokonalé uchycení panelů nebo desek s plošnými spoji. Zašroubováním samořezného šroubu dojde k roztažení nožek ve spodní části průchodky, takže není třeba použít matici. Montáž do čtvercového otvoru, který zabraňuje protáčení.
Vodiče a kabely se do těchto kulatých kabelových sedel snadno zasunou. Kabelové sedlo drží a nasměruje procházející dráty bez nutnosti zajišťovacího mechanismu.
Tato kabelová sedla jsou k dispozici ve variantách uchycených šroubem nebo se samolepicí zadní stranou. Lepení je umožněn vysoce kvalitní lepicí páskou.
Díky kulatému tvaru jsou tato kabelová sedla vhodná pro použití s širokou škálou průměrů kabelů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Distanční sloupek na sponě Omega umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje. což je ideální pro obvody nebo plošné spoje, u kterých nesmí docházet k elektromagnetickému rušení.
Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Samolepicí kabelové svorky jsou určeny k bezpečnému uchycení kabelů, vodičů a tyčí. Jsou vybaveny pružným ramenem, které se ohýbá kolem kabelového svazku. Lze je snadno připevnit k různým povrchům, včetně stěn, stropů a podlah, aniž by bylo nutné použít speciální nástroje nebo vybavení.
Jsou odolné, lehké a snadno se používají. Používají se v automobilovém, zdravotnickém a elektrotechnickém průmyslu a pro kancelářské vybavení.
Samolepicí část výrobku má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunečního světla.
Ohebné kabelové svorky s jedním ramenem pro jednoduchou montáž, umožňují snadný přístup k vodičům. S vinylovým povlakem nebo bez něj.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku