Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Samolepicí závit vnitřní / vnitřní s izolací

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Rozpěrky se závitem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky šestihranné – bez závitu

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky – válcové – izolační

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Kulaté distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost a robustní odsazení s izolací pro elektronická zařízení s vyšším výkonem. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)