Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(29 Počet produktových řad)
Tyto držáky spojů vláken jsou vyrobeny z polyamidu nebo polypropylenu (PP). Jsou k dostání s různým počtem drážek a různými způsoby uchycení. Udrží až 24 svarů optických vláken. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2. Provedení v černé, modré, zelenou, přírodní červené nebo žluté barvě.
Samolepicí držák stahovacích pásek je univerzálním řešením, co se týče možností uchycení. Je možno jej přichytit pomocí lepicí pásky nebo také zajistit pomocí šroubu. Různá provedení, čtyřcestné uchycení pro vázací pásky nebo základna s otočným držákem. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Tyto kapsy na dokumenty poskytují místo k uchovávání dokumentace, která musí být snadno dostupná, na krytech strojů, rozvodných skříních a podobných zařízeních. Kapsy jsou díky samolepicím páskám či uchycení šroubem uzpůsobeny pro rychlou a jednoduchou montáž. Jsou určeny na dokumenty formátu A4 nebo A5 a zajišťují jejich snadnou dostupnost a zároveň dobrou ochranu.
Samolepicí kluzáky jsou ideální na nábytkové nohy, kde chrání podlahu a snižují hlučnost. Tyto kluzáky jsou vyrobeny z teflonu (PTFE, polytetrafluoroethylen): tento materiál poskytuje hladký skluz,. Jednoduchá montáž díky samolepicímu provedení.
Atraktivní, jednoduché a rychlé zakrytí nevzhledných šroubů a matic. Samolepicí zadní strana pro rychlou a jednoduchou montáž. Široká škála dekorů, která odpovídá nejčastěji používaným nábytkářským materiálům.
Chrániče přírub se zvýšeným čelem jsou opatřeny adhezivním podkladem s designem pro snadné odlepování i lepení. Speciální lepidlo bezpečně přilne a za normálních podmínek použití po sobě nezanechává pozůstatky.
Svým tvarem kotouče poskytují tyto chrániče plnou ochranu celého čela příruby. Tato řada je vhodná pro specifikace přírub DIN a ANSI. Jsou k dispozici s otvory pro pískování vnitřního povrchu a mají standardní tloušťku 1,5 mm.
Tyto kotouče jsou odolné vůči ozónu a povětrnostním vlivům a nabízejí také odolnost vůči benzínu, oleji a neoxidačním kyselinám. Jsou také schopny odolávat teplotám od -15 C do +70 C.
Nevyžaduje žádné spojovací prvky.
Samolepicí chrániče celého čela příruby jsou opatřeny adhezivním podkladem s designem pro snadné odlepování i lepení. Speciální lepidlo bezpečně přilne a za normálních podmínek použití po sobě nezanechává pozůstatky.
Tyto chrániče poskytují celoplošnou ochranu vnějšího průměru příruby. Splňují specifikace ANSI B16.5 a ASME B16.47 pro úroveň tlaku 15 liber (lb).
Nejsou vyžadovány žádné spojovací prvky.
Magnetické západky se montují pomocí šroubů a jsou vhodnější pro náročnější použití než zacvakávací západky. Pro různé tloušťky stěny, různé úrovně magnetické síly.
Široký sortiment nábytkových magnetů v mnoha různých provedeních, rozměrech i úrovních magnetické síly.
Magnetické západky jsou montovány do otvoru vyhloubeného v rámu. Řada zahrnuje zacvakávací provedení pro rychlou montáž nebo provedení pro montáž pomocí šroubu pro pevnější uchycení. Pro různé tloušťky stěny, různé úrovně magnetické síly.
Díky zapuštěnému provedení dodávají tyto nábytkové magnety atraktivní vzhled – nejenže vypadají dobře, ale poskytují také mnoho funkčních výhod, jako rychlou a jednoduchou montáž a zvýšenou bezpečnost.
Samolepicí dorazy slouží jako tlumicí a ochranný prvek pro řadu povrchů a v mnoha aplikacích.
Tato řada obsahuje černé samolepicí disky s pěnou z jedné strany, která má protiskluzové vlastnosti. Tyto univerzální disky jsou k dispozici v balení buď na platech po čtyřech ks, nebo v roli. Jsou navrženy tak, aby držely na mnoha různých materiálech včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.
Součástí sortimentu jsou také protiskluzové podložky, které jsou vyrobeny z pěnové pásky zPE, s krycí vrstvou ze silikonem potaženého papíru. Ty jsou vhodné pro aplikace s teplotami od -29C do 66C.
Tyto nalepovací disky jsou vyrobeny z černé pryže, jsou samolepicí a hodí se na hladké a suché povrchy. Jsou protiskluzové a po odstranění nezanechávají stopy.
Zajišťovací čepy pro panely se montují na dvířka skříní nebo přístupové panely a pracují společně se západkami, se kterými se pevně spojí. Uzavírání a otevírání je provázeno zvukovým efektem. Ideální uzavírací prvek pro kryty strojů a zařízení.
Kompatibilní protikusy k nábytkovým magnetům a magnetickým západkám.
Vodicí prvky pro optická vlákna pomáhají s navinováním a rohové prvky umožňují udržet správný poloměr ohybu pro zatočení o 90. Jsou vyrobeny z černého nebo přírodního polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-0 nebo UL94 V-2.
Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Vodiče a kabely se do těchto kulatých kabelových sedel snadno zasunou. Kabelové sedlo drží a nasměruje procházející dráty bez nutnosti zajišťovacího mechanismu.
Tato kabelová sedla jsou k dispozici ve variantách uchycených šroubem nebo se samolepicí zadní stranou. Lepení je umožněn vysoce kvalitní lepicí páskou.
Díky kulatému tvaru jsou tato kabelová sedla vhodná pro použití s širokou škálou průměrů kabelů.
Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.
Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Distanční sloupek na sponě Omega umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje. což je ideální pro obvody nebo plošné spoje, u kterých nesmí docházet k elektromagnetickému rušení.
Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Samolepicí kabelové svorky jsou určeny k bezpečnému uchycení kabelů, vodičů a tyčí. Jsou vybaveny pružným ramenem, které se ohýbá kolem kabelového svazku. Lze je snadno připevnit k různým povrchům, včetně stěn, stropů a podlah, aniž by bylo nutné použít speciální nástroje nebo vybavení.
Jsou odolné, lehké a snadno se používají. Používají se v automobilovém, zdravotnickém a elektrotechnickém průmyslu a pro kancelářské vybavení.
Samolepicí část výrobku má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunečního světla.
Ohebné kabelové svorky s jedním ramenem pro jednoduchou montáž, umožňují snadný přístup k vodičům. S vinylovým povlakem nebo bez něj.
Tento sortiment čtvrtotáčkových zámků je vybaven jazýčkem umožňujícím zabouchnutí dveří. Levé i pravé provedení, vložka: 5mm dvojzub.
Široký sortiment západek pro přístupové panely. K dispozici jsou různé materiálové možnosti s hlavami vyrobenými z přírodního acetalu (POM), pokovené oceli a polyamidu a západky vyrobené z různých variant polyamidu. Montáž hlavy do dvířek nebo vyjímatelného panelu. Západka je určena pro jednoduché spojení dřevěných skříní nebo dvou panelů.
Dotykové ovládání těchto západek má mnoho výhod, nejen atraktivní design, ale navíc odpadá nutnost použití rukojeti nebo madla. Mnoho různých provedení i typů uchycení.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku