Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(31 Počet produktových řad)
Příchytka pro stahovací pásku je všestranné řešení pro organizaci kabeláže. Montáž pomocí šroubů nebo nýtů a nebo pomocí samolepicí základny. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Závěsné kabelové příchytky mají snadnou a rychlou montáž. Ideální k uchycení kabelů, vodičů nebo lanek. Lze je připevnit na stěny, stropy nebo ke stolu.
Tato jednodílná samolepicí svorka poskytuje bezpečné uchycení a spolehlivý závěsný systém.
Materiál: polyamid (PA), polypropylen (PP). Barva: černá, přírodní. Dostupné v třídě ohnivzdornosti UL94 V-2 nebo UL94 HB.
Tato řada distančních kabelových svorek uspořádává vodiče do svazků v požadované vzdálenosti od desky, aby nedocházelo k elektromagnetickému rušení citlivých komponentů.
Svorky na ploché kabely jsou upevňovací prvky určené k bezpečnému uchycení plochých páskových kabelů. Jsou vyrobeny tak, aby byly odolné a odolávaly opotřebení. Běžně se používají v situacích, kdy je požadováno řešení pro úhledné uspořádání a přehlednou organizaci kabelů.
Snadno se nacvaknou na různé povrchy a jsou vybaveny uvolňovacím jazýčkem pro rychlou a snadnou demontáž. Běžně se používají v elektronice, automobilovém průmyslu a v obecných elektroinstalačních aplikacích.
Malé ploché kabelové svorky slouží k organizaci a zabezpečení plochých kabelů s širokou škálou uplatnění, od montáže elektroniky až po průmyslové stroje. Pomáhají udržovat prostor čistý a uspořádané. Snadná montáž zatlačením. Jsou ideální pro lehčí kabely a mají zajištění shora.
Dvojitá kabelová a potrubní spona nabízí výhodu samostatného vedení 25,0mm trubky nebo roury a také dvou menších 6,0mm svazků.
Slouží k upevnění kabelů a potrubí na panel s vroubkovaným povrchem.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku