Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Samolepicí na vertikálním osazení Oboustranná montáž

 (47 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Držáky svarů optických vláken

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto držáky spojů vláken jsou vyrobeny z polyamidu nebo polypropylenu (PP). Jsou k dostání s různým počtem drážek a různými způsoby uchycení. Udrží až 24 svarů optických vláken. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2. Provedení v černé, modré, zelenou, přírodní červené nebo žluté barvě.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Držáky vázacích pásek – samolepicí

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Samolepicí držák stahovacích pásek je univerzálním řešením, co se týče možností uchycení. Je možno jej přichytit pomocí lepicí pásky nebo také zajistit pomocí šroubu. Různá provedení, čtyřcestné uchycení pro vázací pásky nebo základna s otočným držákem. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kapsy na dokumenty

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kapsy na dokumenty poskytují místo k uchovávání dokumentace, která musí být snadno dostupná, na krytech strojů, rozvodných skříních a podobných zařízeních. Kapsy jsou díky samolepicím páskám či uchycení šroubem uzpůsobeny pro rychlou a jednoduchou montáž. Jsou určeny na dokumenty formátu A4 nebo A5 a zajišťují jejich snadnou dostupnost a zároveň dobrou ochranu.

  • Materiál: ABS, polystyren
  • Barva: šedá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky samolepicí

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Samolepicí kluzáky jsou ideální na nábytkové nohy, kde chrání podlahu a snižují hlučnost. Tyto kluzáky jsou vyrobeny z teflonu (PTFE, polytetrafluoroethylen): tento materiál poskytuje hladký skluz,. Jednoduchá montáž díky samolepicímu provedení.

  • Tvary: obdélníkové, kulaté a čtvercové
  • Barva: šedá.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky šroubů – dekorativní – samolepicí

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Atraktivní, jednoduché a rychlé zakrytí nevzhledných šroubů a matic. Samolepicí zadní strana pro rychlou a jednoduchou montáž. Široká škála dekorů, která odpovídá nejčastěji používaným nábytkářským materiálům.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kryty přírub – chrániče přírub se zvýšeným čelem – samolepicí

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Chrániče přírub se zvýšeným čelem jsou opatřeny adhezivním podkladem s designem pro snadné odlepování i lepení. Speciální lepidlo bezpečně přilne a za normálních podmínek použití po sobě nezanechává pozůstatky.

Svým tvarem kotouče poskytují tyto chrániče plnou ochranu celého čela příruby. Tato řada je vhodná pro specifikace přírub DIN a ANSI. Jsou k dispozici s otvory pro pískování vnitřního povrchu a mají standardní tloušťku 1,5 mm.

Tyto kotouče jsou odolné vůči ozónu a povětrnostním vlivům a nabízejí také odolnost vůči benzínu, oleji a neoxidačním kyselinám. Jsou také schopny odolávat teplotám od -15 C do +70 C.

Nevyžaduje žádné spojovací prvky.

  • Materiál: pryž
  • Barva: černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kryty přírub – samolepicí chrániče celého čela příruby

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Samolepicí chrániče celého čela příruby jsou opatřeny adhezivním podkladem s designem pro snadné odlepování i lepení. Speciální lepidlo bezpečně přilne a za normálních podmínek použití po sobě nezanechává pozůstatky.

Tyto chrániče poskytují celoplošnou ochranu vnějšího průměru příruby. Splňují specifikace ANSI B16.5 a ASME B16.47 pro úroveň tlaku 15 liber (lb).

Nejsou vyžadovány žádné spojovací prvky.

  • Materiál: polyethylen (PE)
  • Barva: černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

PCB podpěrky s opěrnou základnou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato řada podpěrek plošných spojů má na spodní straně základnu, která zlepšuje stabilitu a zakrývá spoj. Jsou dostupné ve dvou provedeních se zajištěním, s bajonetem nebo ve tvaru slzy.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Podložky protiskluzové – samolepicí

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Samolepicí dorazy slouží jako tlumicí a ochranný prvek pro řadu povrchů a v mnoha aplikacích.

Tato řada obsahuje černé samolepicí disky s pěnou z jedné strany, která má protiskluzové vlastnosti. Tyto univerzální disky jsou k dispozici v balení buď na platech po čtyřech ks, nebo v roli. Jsou navrženy tak, aby držely na mnoha různých materiálech včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.

Součástí sortimentu jsou také protiskluzové podložky, které jsou vyrobeny z pěnové pásky zPE, s krycí vrstvou ze silikonem potaženého papíru. Ty jsou vhodné pro aplikace s teplotami od -29C do 66C.

  • Lepidlo na bázi kaučuku
  • Permanentní řešení
  • Černý povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Podložky protiskluzové – samolepicí

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto nalepovací disky jsou vyrobeny z černé pryže, jsou samolepicí a hodí se na hladké a suché povrchy. Jsou protiskluzové a po odstranění nezanechávají stopy.

  • Jsou k dispozici v různých průměrech
  • Jsou odstranitelné.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Podpěrky s ploškou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto natlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Jsou dostupné ve třech provedeních: s přírubou, protiprachovou krytkou nebo pružinou.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Prvky vodicí – pro optická vlákna

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vodicí prvky pro optická vlákna pomáhají s navinováním a rohové prvky umožňují udržet správný poloměr ohybu pro zatočení o 90. Jsou vyrobeny z černého nebo přírodního polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-0 nebo UL94 V-2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky - oboustranně zacvakávací, s pružinou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto unikátní podpěrky slouží jako tlumicí prvek. Díl je pružný a dokáže zajistit trvalou podporu desky s plošným spojem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky - s uchycením za hranu - zacvakávací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Hranové podpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a zacvakávací montáž s vytyčovací špičkou urychlují instalaci. Desku plošných spojů lze při opravách snadno vyjmout.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky k uchycení pomocí šroubu

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto podpěry se montují na spodní desku natlačením na závit #8 nebo šroub M4. Zuby uvnitř rozpěrky se zachytí za závity. Horní upevnění je bajonetová špička se zámečkem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky oboustranně zamykací - s přítlačnými křidélky

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto distanční sloupky pro desky plošných spojů lze snadno namontovat ručně. Na koncích je šípové uchycení, jehož pevnost zvyšují přítlačná křidélka. Jsou k dispozici v mnoha provedeních pro různé velikosti otvorů, tloušťky desek. Provedení v několika materiálech.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky oboustranně zamykací - s přítlačnými křidélky

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto rozpěrky lze snadno namontovat rukou. Na koncích je šípové uchycení, jehož pevnost zvyšují přítlačná křidélka. Jsou k dispozici v mnoha provedeních pro různé velikosti otvorů, tloušťky desek. Provedení v několika materiálech.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky ovládané dotykem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Standardní zacvakávací rozpěrky jsou ideální pro rychlou montáž desek plošných spojů. Integrovaná pružina umožňuje přítlak horního panelu a je ideální pro dotykové řídicí panely.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky pro montáž do slepých otvorů

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Lamelový dřík na obou stranách rozpěrky pro pevné uchycení ve slepém otvoru. Lamely na dříku jsou pružné a zachytí se v kulatém, závitovém, vyraženém nebo vyvrtaném slepém otvoru.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky s bajonetem a uchycením za hranu

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Hranové podpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a možnost snadného vyjmutí. Připevnění pomocí šroubů je velmi pevné a spolehlivé. Připevňují se samořeznými šrouby.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky s patkou do zámkového otvoru

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto podpěrky desek plošných spojů jsou určeny k uchycení do zámkových otvorů. To umožňuje jejich snadné odstranění. Jsou dostupné v provedení buď s bajonetovou špičkou nebo ve dvoudílném zacvakávacím provedení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky samořezné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto rozpěrky mají jedinečné dolní samořezné upevnění. Závitový otvor, do kterého se zašroubovávají, funguje jako závitnice a vyřezává do dolního konce rozpěrky závity. Lze je použít do závitového otvoru velikosti #8 nebo M4. Je možné je snadno namontovat rukou s použitím minimální síly. Horní část má upevnění pomocí bajonetu se zajištěním.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky se samolepicí základnou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rozpěrky se samolepicí základnou umožňují rychlou montáž díky oboustranné lepicí pásce a výstupku pro uvolnění. Tři možnosti uchycení k plošným spojům: zacvakávací, bez zajištění a s plochou podpěrou. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky se spínacím nýtem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto inovativní rozpěrky se montují na desku pomocí spínacího nýtu, který je součástí rozpěrky. Po zatlačení hlavy rozpěrky dolů se nožičky nýtu roztáhnou a upevní rozpěrku v otvoru. Jsou dostupné ve 13 metrických distančních výškách z polyamidu s třídouo hořlavosti UL94 V-2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky se zajištěním proti protáčení

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato řada podpěrek plošných spojů se uchycuje k hraně desky a nezabírá tak potřebný prostor. Provedení se zajišťovacím bajonetem pro pevnější uchycení nebo bez bajonetu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)
  • z/ze 2