Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

s vnitřním šestihranem Závit vnější / vnitřní Montážní příslušenství pro desky plošných spojů

 (4 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Rozpěrky zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto zatlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Mají plošku pro stabilní upevnění.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky – šestihranné – izolační

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Šestihranné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost, robustní konstrukce, odsazení nebo izolace pro elektronická zařízení s vyšším napětím. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky – šestihranné, bez zápichu

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Sloupky distanční

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)