Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

pryž Zatlačovací s vnitřním šestihranem

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky protiprachové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Protiprachové krytky pro ochranu vůči nepříznivým vlivům okolního prostředí pro průměr 2,5 mm. Měkčená černá termoplastická pryž (TPE) vyhovuje směrnici RoHS o omezení používání některých nebezpečných látek. Materiál je odolný a zajišťuje spolehlivé uchycení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kryty na spoje optických vláken

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kryty na spoje optických vláken chrání vlákna a vodiče před vnějšími vlivy, cizími tělesy a špínou. Náš sortiment obsahuje protiprachové krytky s kovovým řetízkem v délce 2,5". Provedení z různých materiálů: polyethylenu HD (HDPE), PVC, nerazavějící oceli nebo TPE; barvy: černá, zelená, přírodní, červená nebo bílá.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)