Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Obrácená montáž s vnitřním šestihranem s izolací

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Rozpěrky s obrácenou montáží

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky. Mají tenkou klenutou hlavu, která pod nosnou deskou téměř nevyčnívá. Vrchní část podpěrky, na kterém spočívá deska plošných spojů, je dostupná ve čtyřech provedeních: zacvakávací, s bajonetem, šípovou hlavou nebo ploškou.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky s uchycením za hranu a obrácenou montáží

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky a téměř z ní nevyčnívají. Montují se do obdélníkového otvoru 0,375×0,313" v nosné desce, aby se neprotáčely. Desku plošných spojů přichytí za hranu ramenem, které lze uvolnit.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)