Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

postranní S ocelovou výztuhou

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Bubble Gasket

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Bubble gaskets made from black EPDM with steel spring core. Clip-on profiles offering edge protection and sealing. Flexible and press-on by hand, making them quick and easy to use. Side or top gasket profiles and available in 20.0 or 10.0 metre rolls.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Flipper Gasket

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

A choice of single or dual flipper gaskets. The single flipper is made from EDPM material, whereas the dual flippers have hard rubber carrier to improve grip to a panel and a softer rubber to aid compression. Both profiles are flexible and can be pressed on by hand, making them a quick and easy solution. Black finish and has a steel spring core. Supplied in 20.0 metre rolls.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

PVC Edge Protector

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

PVC edge protector with a steel spring core. Supplied in rolls of 20.0 metres. Provides protection to steel edges. Profiles are flexible and a simply applied by pressing by hand - making them a quick and easy solution. Suitable for temperatures from -25C up to 90C.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)