Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Tyto rozpěrné upínací čepy Xpansion XYZ, neboli zatlačovací čepy mají jedinečnou konstrukci, která umožňuje přesné polohování a opakovatelnost při zajištění pevného uchycení dílů na vnitřní průměr.
Horní část čepu je mírně zkosená pro optimalizaci kontaktu uvnitř montážního otvoru a vytvářejí optimální prostor během nasazení a vyjmutí obrobku. Zatlačovací provedení navíc znamená, že čepy drží na místě i při vibracích nebo dynamickému namáhání.
Mají snadnou montáž zatlačením do přesně vyvrtaného otvoru se závitovým otvorem uprostřed pro zkosený šroub; po vložení se roztáhnou a vytvoří těsný spoj. Nabízí ekonomické řešení pro náhrobky, řezání vodním paprskem, mřížky a upínací desky a další využití při výrobě elektroniky, průmyslových strojů a zařízení a zdravotnické techniky.
Tyto náhradní šrouby se používají jako náhrada excentrických svorek. Jejich konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení upínací síly při zachování zarovnání pro bezproblémové seřizování.
Jejich kompatibilita znamená, že výměna starých nebo zlomených upínačů probíhá hladce, takže se zkrátí prostoje a zajistí nepřerušený provoz. Nabízí rychlé a pevné upnutí a jsou určeny k dlouhodobému užívání. Používají se při obrábění, svařování a montáži.
Excentrické upínací šrouby s malou, pevnou a stabilní konstrukcí poskytují přítlačnou a boční upínací sílu v situacích s omezeným prostorem.
Spojují kónický kužel s odsazeným excentrickým závitem, a poskytují tak upínací sílu nad i pod plochou obrobku. Jejich funkci neovlivní ani vnik odštěpků a mají silné tahové napětí a boční upínací sílu.
Mají nízký profil, malou velikost a snadné použití. Ideální k upínání vícero komponentů v automobilovém průmyslu, stavebnictví a při obrábění.
Excentrické upínací šrouby s rýhovanými kroužky nabízejí pevný a přesný úchop i s minimálním kontaktem. Tyto svorky mají rýhované provedení, které umožňuje uchycení obrobku s minimálním kontaktem. Jsou tedy vhodné pro přesné a spolehlivé upínání obrobků s nerovnými plochami.
Používají se k bezpečnému upínání zejména jemných a křehkých materiálů, aniž by došlo k jejich poškození nebo deformaci. Obrobek se umístí vpravo od svorky. Používají se například ve stavebnictví, při montáži nebo svařování.
Tyto rozpěrné upínací šrouby jsou určeny k rychlému a spolehlivému upínání komponentů. Jejich rozpínací mechanizmus umožňuje rychlé a snadné upínání zasunutím do předvrtaných otvorů, takže minimalizují montážní čas a zvyšují produktivitu.
Po vložení se mohou šrouby roztáhnout, čímž zvýší tlak na okolní komponenty, a tím je upevní na místě. Používají se společně s vymezovacími čepy a vrtáky bush pro rychlé a precizní umístění.
Odstraňují z tradičních způsobů upínání nutnost používat standardní šrouby a nástroje. Jsou vhodné pro vysokorychlostní obrábění komponentů a využívají se ve výrobě, stavebnictví, dřevovýrobě a kovovýrobě.
Rychloupínací kleště mají nastavitelnou čelist pro široký rozsah upínání. Upínací šroub čelistí lze přednastavit pro optimální upínací rozsah a tlak.
Díky vysoké koercitivitě jsou feritové magnety vhodné pro celou řadu použití. Tyto kruhové kotouče jsou zmagnetovány s oběma póly na každé straně. Lze je využít pro jazýčkové kontakty, jako závěsné magnety, v upevňovacích zařízeních, bezpečnostních systémech, audiovizuálních systémech a pro mnoho dalších účelů. Sortiment obsahuje dva druhy: standardní kotoučový tvar a prstenec se zapuštěným otvorem o průměru 5 mm.
Poniklovaný povrch neodymových magnetů chrání křehký magnetický materiál a zabraňuje korozi v miniaturním prostředí. Niklové provedení je dostupné v různých tvarech a velikostech. Tento sortiment zahrnuje také černě práškované kulaté magnety, které mají navzdory malým rozměrům mimořádnou magnetickou sílu.
Závěsné a upínací magnety jsou ideální pro uchycení prezentačních materiálů nebo exponátů, lze je však využít i pro výrobu upínacích přípravků. Naše magnety jsou vyráběny v mnoha provedeních a rozměrech.
Závěsná oka jsou vykována z CrMo oceli s černěným povrchem, který zlepšuje odolnost vůči korozi. Při zatížení se mohou naklápět až o 180. Koeficient bezpečnosti: 6:1. Certifikované tepelné zpracování. Oka i těla jsou magneticky testována podle ASTM 1444. Montážní šrouby jsou součástí dodávky. Pro dosažení maximálních nosností se musí použít šrouby s vysokou pevností. Nikdy nepřekračujte maximální jmenovité zatížení.
Závěsná oka vykovaná z jednoho kusu legované oceli s minimální pevností v tahu 180 000 psi (1240 MPa). Černěný povrch zvyšuje odolnost vůči korozi. Oka mají stejné jmenovité zatížení od 0 do 90 od osy šroubu. Při zatížení je lze otáčet o 360 a naklápět o 180. Tato vázací oka pro vysokou zátěž odpovídají armádní specifikaci č. MIL-STD 209 a dále odpovídají normě ANSI/ASME B30.26. Minimální koeficient bezpečnosti: 5:1. Magneticky testováno podle ASTM 1444. Pro dosažení maximálních nosností se musí použít šrouby s vysokou pevností. Nikdy nepřekračujte maximální jmenovité zatížení.
Bezpečnostní závěsná oka mají stejné jmenovité zatížení od 0 do 90 od osy šroubu. Při zatížení je lze otáčet o 360 a naklápět o 180. Minimální koeficient bezpečnosti: 5:1. Provedení z legované oceli má minimální pevnost v tahu 180 000 psi (1240 MPa), je magneticky testováno podle ASTM 1444 a má černěný povrch, který zlepšuje odolnost vůči korozi. Provedení z nerezavějící oceli AISI 300 je 100% nedestruktivně testováno kapilární penetrační metodou dle MIL-STD-50032 a ASTM 1417: Čištěno a pasivováno dle ASTM A 967 a QQ-P-35 typ II. Pro dosažení maximálních nosností je nutné použít vysokopevnostní šrouby. Nikdy nepřekračujte maximální jmenovité zatížení.
Přítlačné podložky se montují na koncovky čepů a svorek a zajišťující přímý posun. Hlava se protlačuje dopředu, dokud přítlačná podložka nezajistí obrobek. Tyto komponenty jsou určeny pro rychlé použití svorek, jsou k dostání v různých velikostech a provedeních.
Posuvné svorky se používají k rychlému umístění, uzamčení, uvolnění a nastavení posuvných tyčí v aplikacích. Jsou tvořeny dvěma do sebe zapadajícími díly pro pevné uchycení na zařízení a zároveň umožňují jednoduché seřízení a zarovnání. K otevření nebo zavření posuvných upevňovacích prvků je možné použít šroub nebo západkový mechanismus.
Posuvné upínací prvky pro plochooválné otvory. Při použití s pravítky umožňuje stupnice na posuvném upínacím prvku rychlé, snadné a přesné zarovnání. Pro lepší stabilitu se do sestavy umísťují napevno. Jsou vhodné pouze pro přímočarý lineární pohyb posuvné tyče (není součásti balení). Neodolávají žádným jiným tlakům.
Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví, kosmonautiky a zdravotnické techniky. Odolávají teplotám až do 90 C.
Posuvné upínací prvky pro plné kulaté tyče se používají k rychlému umístění, zajištění, uvolnění a seřízení plných kulatých tyčí v sestavách. V sestavě jsou uchyceny napevno pro lepší stabilitu.
Posuvné upínací prvky mohou být pro plochooválné otvory pro plnou posuvnou nebo plnou kulatou tyč. 70N tažná síla vnitřní pružiny táhne vřeteno a zabraňuje drnčení. Jsou vhodné pouze pro přímý lineární pohyb plné kulaté tyče (není součásti balení) a neodolají žádným jiným tlakům.
Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Mají vnitřní ozubení, které zapadá každých 7,2 (= 360 / 50).
Posuvné upínací prvky pro plné posuvné tyče se používají k rychlému umístění, zajištění, uvolnění a seřízení posuvných tyčí v sestavách. V sestavě jsou uchyceny napevno pro lepší stabilitu.
Posuvné upínací prvky mohou být pro plochooválné otvory pro plnou posuvnou nebo plnou kulatou tyč. Když je svorka ve vypnuté poloze, lze posuvnou tyčí pohybovat doleva nebo doprava, přičemž volný pohyb tyče zajišťují dva pružinové písty. Lze je uzamknout otočením posuvné rukojeti o 90 stupňů. Jsou vhodné pouze pro přímý lineární pohyb plné posuvné tyče (není součásti balení) a neodolají žádným jiným tlakům.
Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, stavebnictví a zdravotnických prostředků. Odolávají teplotám až do 90 C .
Stupnice se používají k přesnému a opakovanému umístění posuvných svorek podél lineárních vodítek nebo hřídelí. Jsou dostupné ve dvou variantách, přičemž každá z nich má jiný způsob montáže. Jedná se o jednoduchá a oboustranná pravítka. Každá varianta má určitý typ montáže. Provedení s vyvrtanými otvory pro uchycení pomocí šroubů nebo samolepicí provedení, které obsahuje obrys umístění otvoru pro šroub.
Na jedné nebo obou stranách je pro praktické účely naznačena stupnice nebo mřížka. Je trvanlivá a odolná vůči oděru.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích, například v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Distanční podložky jsou mechanické komponenty, které se používají spolu s posuvnými upínacími prvky ke zvýšení a podpoře jiných komponentů nebo předmětů. Tato řada zahrnuje dvě provedení: obdélníkové a čtvercové.
Používají se k dosažení větší výšky při upínání, pro zajištění snadnějšího přístupu a jednoduchého použití. Jsou odolné vůči korozi, takže zaručují dlouhodobou použitelnost i v náročných podmínkách a během použití se neposouvají.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích, například v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Tyto rozpěrky jsou určeny k použití s jednobodovými upínacími prvky. Přizpůsobují závitovou délku jednobodového upínacího prvku na různé délky na montážních panelech různé tloušťky.
Umožňují pohyb komponentů a snižují sílu potřebnou k použití upínacího prvku. Nabízí také ochranu a izolaci mezi kusy, které by mohly přijít během provozu do styku, čímž zabraňují poškození, oděru nebo elektrické vodivosti.
Díky válcovitému tvaru mají snadnou montáž i demontáž a jsou navíc antivibrační. Mají široké využití v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, elektroniky, strojů a zařízení a stavebnictví.
Vertikální rychloupínače mají velkou upínací sílu a přitom zabírají pouze malý prostor. Ergonomická rukojeť potažená vinylem zvyšuje uživatelský komfort. Všechny díly jsou pozinkovány, aby odolávaly korozi.
Náhradní/alternativní krytka na přítlačné šrouby rychloupínačů. Slouží pro bezpečné a spolehlivé upnutí. Toto příslušenství navíc slouží také jako ochrana proti poškození upínaného dílu.
Náhradní případně alternativní upínací šroub k rychloupínačům je ideální pro upnutí velké plochy a nebo povrchu, který není vodorovný. Díky větší ploše hlavy se upínací síla rovnoměrně rozloží.
Náhradní případně alternativní upínací šroub k rychloupínačům. Ocelový šroub je odolný a plochá hlava z neoprenové pryže minimalizuje riziko poškození křehkých nebo leštěných povrchů.
Rychloupínače s posuvnou tyčí přidržují materiál pomocí pístového mechanismu, který zajišťuje přímý posuv. Nízký profil pro použití v místech s omezenou výškou.
Vertikální hákové a třmenové rychloupínače pracují v horizontální rovině a umožňují k sobě uchytit dva povrchy ve stejné rovině nebo pod úhlem 90. Tyto upínače mají nízký profil, takže se hodí pro použití v místech s omezenou výškou.
Horizontální ruční rychloupínače mají konstrukci s nízkou výškou a ergonomickou rukojeť potaženou vinylem. Všechny díly jsou pozinkovány, aby odolávaly korozi. Rukojeť a upínací část se pohybují v navzájem opačných směrech a zajišťují pevné uchycení.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku