Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Rukojeti navlékací Madla, rukojeti, kliky, páky a ovládací prvky

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Rukojeti ergonomické

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto úchyty do dlaně dodají obsluze snadný a bezpečný úchop. Jsou ergonomicky tvarované tak, aby kopírovaly dlaň ruky a omezily vypětí a únavu.

Poskytuji protiskluzovaný povrch, čímž snižují ruční námahu a riziko přivodění bolesti nebo úrazu. Zároveň zlepšují ovladatelnost a bezpečnost při práci se zařízením a systémy v průmyslovém prostředí.

Snadná montáž i demontáž rukou. Je možné je připojit například k ručním přístrojům, elektrickému nářadí nebo ovládacím prvkům strojů a zařízení.

  • Tvarované tak, aby kopírovaly dlaň ruky.
  • Mají protiskluzovaný povrch, čímž snižují ruční námahu a riziko přivodění bolesti nebo úrazu.
  • Používají se u ručních přístrojů, elektrického nářadí a ovládacích prvků strojů a zařízení.
Materiál: hliníkBarva: Norma hořlavosti materiálu:

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rukojeti navlékací – ploché

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ploché návleky rukojetí jsou ideální jako povrch plochých rukojetí nebo zakončení tyčových materiálů. Pružný materiál má výborné izolační vlastnosti a umožňuje navlečení na mírně větší rozměr, aniž by došlo k roztržení nebo prasknutí návleku.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rukojeti navlékací – profilované

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše široká škála navlékacích rukojetí je vhodná pro různé aplikace. K dispozici jsou různé typy rukojetí, včetně rukojetí s tvarování pro prsty, které jsou ideální pro aplikace vyžadující silný úchop prsty. Tato rozsáhlá řada obsahuje také rukojeti hladké, které jsou bez úchytů na prsty, rukojeti dlouhé a oboustranné a také rukojeť ergonomicky tvarovanou do dlaně.

Většina našeho sortimentu je vyrobena z černého polyvinylchloridu (PVC), ale máme také variantu vyrobenou z měkčeného PVC, který je svým vzhledem bílý. PVC těží z vysoké rázové houževnatosti, má nižší teplotní odolnost a je také méně odolný vůči chemikáliím. Snadno uchopitelné možnosti dlaňové rukojeti jsou dány výrobou z technopolymeru na bázi černého zesíleného polyamidu (PA). Tento materiál ze skelných vláken je extrémně pevný a odolný.

Tyto pružné a odolné materiály vyhovují standardním velikostem tyčí a lze je použít na ruční vozíky, děrné lisy, nástroje a mnoho dalších zařízení a typů aplikací.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)