Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Oboustranná montáž s izolací rozpěrky válcové

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Threaded Spacers

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Round Insulation Standoffs

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)