Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Kov Oboustranná montáž rozpěrky válcové

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Round Insulation Standoffs

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)