Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

s izolací rozpěrky s límcem Rozpěrky - podpěrky k deskám plošných spojů

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Collar Spacers

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These collar spacers are a two piece application; the pin (CSP) and the retainer (CSR). They are designed to capture the PC board. The combination of the mating parts forms a completely enclosed nylon spacer. The use of a binding head type screw is recommended. Each retainer is used with a specific pin.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Self Retaining Spacer

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These self-retaining spacers snap into the board to ease assembly and maintain spacing even when the screw is removed. Avaialable in many spacing, screw and panel thickness options. they are available in standard and stackable versions.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)