Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(9 Počet produktových řad)
Tyto natlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Jsou dostupné ve třech provedeních: s přírubou, protiprachovou krytkou nebo pružinou.
Hranové podpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a možnost snadného vyjmutí. Připevnění pomocí šroubů je velmi pevné a spolehlivé. Připevňují se samořeznými šrouby.
Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Tyto zatlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Mají plošku pro stabilní upevnění.
Tyto zacvakávací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Tyto podpěrky mají plošku pro stabilní upevnění.
Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.
Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Kulaté distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost a robustní odsazení s izolací pro elektronická zařízení s vyšším výkonem. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.
Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku
Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku