Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Vidlice s izolací Rozpěrky montážní k deskám plošných spojů

 (4 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Rozpěrky - oboustranně zacvakávací, s pružinou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto unikátní podpěrky slouží jako tlumicí prvek. Díl je pružný a dokáže zajistit trvalou podporu desky s plošným spojem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky ovládané dotykem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Standardní zacvakávací rozpěrky jsou ideální pro rychlou montáž desek plošných spojů. Integrovaná pružina umožňuje přítlak horního panelu a je ideální pro dotykové řídicí panely.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky s patkou do zámkového otvoru

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto podpěrky desek plošných spojů jsou určeny k uchycení do zámkových otvorů. To umožňuje jejich snadné odstranění. Jsou dostupné v provedení buď s bajonetovou špičkou nebo ve dvoudílném zacvakávacím provedení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky se spínacím nýtem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto inovativní rozpěrky se montují na desku pomocí spínacího nýtu, který je součástí rozpěrky. Po zatlačení hlavy rozpěrky dolů se nožičky nýtu roztáhnou a upevní rozpěrku v otvoru. Jsou dostupné ve 13 metrických distančních výškách z polyamidu s třídouo hořlavosti UL94 V-2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)