Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid rozpěrky zatlačovací Rozpěrky k deskám plošných spojů

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Flat Rest PCB Support

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These push spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. They come in three types: flanged base, cupped base or spring body.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Snap-fit Spacer

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These Snap-fit spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board, which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Push-In Spacer

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These push-in spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. They have a flanged base to keep them steady.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)