Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid Bajonet Rozpěrky k deskám plošných spojů

 (4 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Cupped Base PCB Supports

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

This range of PCB supports has a cupped bottom fixture that adds extra stability and covers the fixture. They are available in two locking style tops, bayonet or teardrop.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Reverse Locking PCB Supports

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These reverse mount supports are installed from the underside of the chassis. They have a thin buttonhead for minimal protrusion under the chassis. The top of the support, where the PCB rests comes in four options: Snap-fit, Bayonet, Arrowhead and Flat rest.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

PCB Support Pillars - Quarter Turn

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

The standard snap lock support is ideal for quick assembly in PCB stacking applications and the quarter turn fastening aids the ease of application

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Push-in PCB Supports

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These spacers have a flexible fir tree fixing that will lock into round, threaded, punched or drilled blind holes. They are available in locking and non-locking options.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)