Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(1 Počet produktových řad)
These Belt Cable Ties are used during shipping and packaging to organise, bundle, wrap, and secure electrical cables and wires. They have high tensile strength and ensure that wires are securely attached without the risk of breaking or falling loose.
They also offer a flexible design that makes them easy to use and install and have a quick release mechanism. They can withstand different environmental conditions, including moisture or dust. Commonly used in electrical installations, automotive and construction applications.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku