Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Tyto třmenové spoje, neboli vidlice či vidlice s okem, jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Jsou určeny k vytvoření spolehlivého a pevného spoje, který je odolný vůči opotřebení. Odolávají vysokému zatížení, takže jsou vhodné do náročného prostředí.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Tato nabídka komponentů zahrnuje standardní závit s pravým i levým provedením. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.
Tyto protikusy pro třmenové spoje umožňují zajistit hladký a řízený pohyb. Vsunou se mezi naše třmenové spoje, čímž vytvoří spoj s požadovaným úhlovým odsazením.
Díky odpovídajícímu tvaru je protikus těsně a pevně uchycen k třmenovému spoji, čímž zajišťuje stabilitu, spolehlivost a optimální přenos zátěže. Hladká povrchová úprava protikusu snižuje tření a opotřebení mezi protikusy, což přispívá k dlouhé životnosti a efektivitě spoje.
To zaručuje jejich souvislé zarovnání a spojení i při měnící se zátěži a podmínkami, jelikož poskytují spolehlivý a bezpečný spoj. Velikost závitu odpovídá třmenovému spoji pro snadnou montáž i demontáž. Využívají se v systémech řízení, odpružení a ovládacích mechanismů napříč automobilovým, stavebním odvětvím a ve výrobě.
Tyto ocelové třmenové spoje s pojistnou svorkou jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí pojistné svorky. Vytvoří spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Pojistná svorka je svorka, které se uchytí na základnu třmenu, kde zabraňuje samovolnému odpojení, a výsledkem je souvislá, kompaktní sestava. Ocel dodává komponentu dlouhou životnost a odolnost vůči vysokým silám, jakož i vůči opotřebení a korozi. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením pojistné svorky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání, jakožto i v odvětvích jako automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.
Talířová podložka navržená tak, aby udržovala konzistentní sílu v širokém rozsahu průhybu. Lze ji mnohokrát stohovat a kombinuje vysokou nosnost s malým půdorysem. Dobře reaguje na tlak, rázy, nárazy nebo proměnlivé vibrace. Materiál: ocel nerezavějící, ocel, acetal (POM), ocel uhlíková Barva: přírodní, bílá, Produktová řada:
Kolébkové spínače SPST se světelným indikátorem jsou všechny označeny značkami ON-OFF (ZAP.-VYP.) pro použití v jakékoli elektroinstalaci. 16 A při 125 V AC, 10 A při 250 V AC. Montážní otvor o rozměrech 1,1×0,54". Certifikace UL a CSA.
Dvoupolohové přepínače. Dvoupolohový přepínač obsahuje tlačítko, svorku a jeden NO kontakt. Třípolohový spínač obsahuje tlačítko a dva NO kontakty. K dispozici je momentové i udržovací provedení. Dvoupolohové momentové spínače jsou vypnuty v levé poloze a zprava se vracejí pružinou. Třípolohové momentové spínače jsou vypnuty v prostřední poloze a zleva i zprava se vracejí pružinou na střed.
Přepínače zap./vyp., s pružinou, 10 A při 600 V AC, se zabezpečenými šroubovacími kontakty. Odpovídají normám NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65 a jsou-li nainstalovány správně, jsou také vodotěsné a olejotěsné. Certifikace UL/CSA/CE.
Kompletní zařízení obsahuje tlačítko i kontaktní blok. Dodáváno zabalené a v nesestaveném stavu. Spínače 4 A @ 230 V AC se zabezpečenými šroubovacími kontakty. Spínače odpovídají normám NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65. Jsou-li nainstalovány správně, jsou vodotěsné a olejotěsné. Certifikace UL/CSA/CE. Momentový chod „NO“ (pružina vrací zpět) nebo udržovací „NC“ (zůstane dole).
Tyto plastové krabice z ABS jsou osazeny 22mm ovládacím a kontaktním blokem a odpovídají NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65. Vodotěsné, olejotěsné a odolné vůči korozi. Kontakty SPST na bázi 10 A 600 V AC montážních kontaktů se závitovými koncovkami. Vylisované otvory pro hadice 13/16". UL/CSA/CE.
Kompletní zařízení obsahuje tlačítko i kontaktní blok. Dodáváno zabalené a v nesestaveném stavu. Spínače 4 A @ 230 V AC se zabezpečenými šroubovacími kontakty. Spínače odpovídají normám NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65. Jsou-li nainstalovány správně, jsou vodotěsné a olejotěsné. Certifikace UL/CSA/CE. Momentový chod „NO“ (pružina vrací zpět) nebo udržovací „NC“ (zůstane dole).
Příslušenství ke spínačům zahrnuje náhradní díly a příslušenství pro náš sortiment tlačítkových spínačů.
Tyto pojistné svorky pro třmenové spoje se používají k uchycení čepů s otvorem pro závlačku a poskytují spolehlivou a pohodlnou alternativu k zajištění mechanických spojů.
Mají provedení ve tvaru smyčky nebo písmene U, který se nasadí na základnu třmenového spoje. Tím jej zabezpečí a zabrání samovolnému uvolnění. Dodávají sestavě souvislý, kompaktní vzhled. Ocel dodává komponentu dlouhou životnost a vysokou nosnost, jakož i odolnost vůči opotřebení a korozi.
Mají snadnou montáž i demontáž jednoduchým vysunutím z třmenového spoje. Využívají se v systémech řízení, odpružení a ovládacích mechanismů napříč automobilovým, stavebním odvětvím a ve výrobě.
Upevňovací svorky se umístí do pracovní polohy před uložením kuličkové jednotky, a tím se jednotka bezpečně zafixuje na místě.
Tyto termostaty zajišťují jednoduché jednočíselné nastavení teploty chlazení nebo ohřevu. Mají plastový kryt z ABS a jsou osazeny 22mm ovládacím a kontaktním blokem a odpovídají třídě ochrany NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65. Vodotěsné, olejotěsné a odolné vůči korozi. Kontakty SPST 10 A 600 V AC se závitovými koncovkami. Vylisované otvory pro chráničky 13/16". UL/CSA/CE.
Rotační tlumiče slouží k regulaci rychlosti a zrychlení pohybujícího se tělesa. Jednoduchá montáž. Mnoho provedení s různou hodnotou momentu (tlumicího účinku) několik variant ozubeného kola.
Produktová řada: SR6271
Tyto třmenové spoje s čepem jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Čep je uchycen pomocí závlačky, aby se neuvolnil. Takto je zajištěna stabilita a neporušenost spoje i při vysokém zatížení. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením závlačky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů při zachování jejich dlouhodobé efektivity a odolnosti.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví neb výroba.
Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.
Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.
Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Tyto kalené nerezavějící vodicí tyče poskytují velkou pevnost, odolnost a spolehlivost. Používají se s lineárními pouzdry a jsou vhodné do náročných podmínek, kde je vyžadována odolnost vůči korozi, opotřebení, chemikáliím a provozním podmínkám, jako je vlhkost, při zachování strukturální celistvosti.
Tyto vodicí tyče mají dlouhou životnost a vyžadují minimální údržbu, což snižuje případné prostoje a celkové provozní náklady. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný lineární pohyb. Najdeme je v zařízeních na zpracování potravin či pro automobilový průmysl a lékařské technice.
Vodicí tyče z nerezavějící oceli AISI 303/316 se používají v průmyslových odvětvích, která vyžadují vysokou / velmi vysokou odolnost vůči korozi, pevnost a životnost. To je zárukou, že tyto hřídele tolerují náročné podmínky jako vysokou vlhkost, jsou odolné vůči chemikáliím, vysokým teplotám a korozivním látkám, mají výbornou svařitelnost, to vše bez porušení strukturální celistvosti. Výsledkem je, že tyto hřídele mají delší životnost a vyžadují méně údržby, což má za následek méně prostojů a nižší celkové provozní náklady.
Místo lineárních ložisek s kuličkovými pouzdry by měla být použita keramická ložiska. Jsou vhodná tam, kde lze očekávat vysoké zatížení, vysokou rychlost a abrazivní prostředí.
Používají se u rentgenových přístrojů, zařízení na zpracování papíru, konstrukčních prvků a strojů na zpracování potravin.
Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Tyto vozíky Quadro jsou uzavřené a mají samozarovnávací lineární kuličková ložiska, dvě integrovaná těsnění a mazací otvor. Zajišťují přesný a efektivní lineární pohyb i s velkým zatížením.
Obsahují čtyři kuličková pouzdra pro lineární vedení, která zlepšují stabilitu a nosnost. Rozloží zátěž rovnoměrně na vozík, čímž minimalizují vychýlení, maximalizují tuhost, snižují riziko vibrací a poskytují spolehlivé řešení i u vysokorychlostních sestav.
Odolávají teplotám od 20 C do +80 C. Ovšem výměnou klecí na kuličky, koncových destiček a těsnění mohou obstát v teplotách až do +120 C. Běžně se používají např. u balicích potravinářských strojů, tiskáren, počítačů a brusek nástrojů.